TO-Leadless
综述
采用TO-Leadless (第七代)的 600 V 和 650 V CoolMOS™ C7 Gold 超结 MOSFET - 在高效率和易用性方面达到完美的平衡
改进的650 V CoolMOS™C7和600 V CoolMOS™C7超结(SJ)MOSFET技术的结合,加上套件和4引脚开尔文源选项的低寄生电感,以及TOLL套件改进的热性能都齐发力,首次实现了表面安装技术(或SMD)在中高功率升压或功率因数修正电路(PFC)中的应用。
这使得客户在功率密度和制造成本降低方面都有所获益,所有这些都具有很高的品质,其部件都易于使用。650 V CoolMOS™G7针对硬开关拓扑进行了优化,例如功率因数修正、升压电路或双晶体三级管正激。除了适用于硬开关拓扑外,600 V CoolMOS™G7 SJ MOSFET还可在谐振拓扑(如LLC)中表现出出色的性能。
- 出色品质因数 QG*RDS(on) RDS(on) x Qg 和
- RDS(on) x Eoss
- 世界上较低的 (RDS(on))/套件
TO-Leadless 套件:
- 与D²PAK和TO-220相比节省空间
- MSL1兼容、波焊和回流焊
- 对沟槽引线进行目视检查
- 用于开尔文源连接的4引脚选项,低寄生电感
- 与D²PAK相比有热改善,与TO-220相似
- 通过降低开关损耗来实现高系统效率
- 提高性能和功率密度
TO-Leadless 套件:
- 提升功率密度
- 高品质,使用方便
- 改善制造
- 提高效率与易用性
- 可在更大的电流应用中使用
产品
详情
培训
支持