Bare Die
综述
OptiMOS™ 和StrongIRFET™中低压功率MOSFET裸片
英飞凌的OptiMOS™ 和StrongIRFET™25V至250V功率MOSFET裸片系列可满足从低开关频率到高开关频率的广泛需求。
OptiMOS™裸片具有极低的导通电阻(RDS(on))以及快速开关行为,可以为各类工业及消费类应用提供出色的性能。StrongIRFET™裸片针对低RDS(on)和高电流能力进行了优化,非常适合对性能和耐用性具有要求的低频应用。
- 适用于芯片焊接:焊接或粘接
- 背面金属化:NiAg系统
- 正面金属化:AICu系统
- 饨化: 酰亚胺 (只在边缘结构上)
有关StrongIRFET™和OptiMOS™功率MOSFET裸片产品的更多信息,请联系英飞凌服务中心或您当地的销售部门。
亮点
培训
支持