OptiMOS™ PD
综述
OptiMOS™ PD– 低压 MOSFET 完全满足充电器和适配器的设计需求
英飞凌 OptiMOS™ PD 低压 MOSFET 产品组合十分符合 USB-PD 和快充的设计需求,通过针对性地集中型号以缩短交付周期并加快报价响应速度。
OptiMOS™ PD MOSFET 采用 PQFN 3.3x3.3 和 SuperSO8 封装,针对充电器和适配器 SMPS 应用的同步整流进行优化。采用小型封装有助于减小充电器的尺寸。
关键特性
- 逻辑电平驱动
- 极低的导通电阻 RDS(on)
- 低栅极、输出和反向恢复电荷
- 优异的热性能
- 2 种小型标准封装可供选择
主要优势:
- 报价响应速度快
- 高效率和功率密度设计
- 紧凑、轻质且环保的产品
- 出色性价比
重要应用:
产品
视频
支持