OptiMOS™ and StrongIRFET™ Latest Packages
综述
新一代能节省空间,高性能的封装
OptiMOS™ and StrongIRFET™ Latest Packages 子类别
OptiMOS™技术首次实现了大电流应用所需的极低的RDS(on)值,它采用了节省空间的封装,如SuperSO8、S3O8和CanPAK™ 和TO-Leadless封装,这在以前只能采用笨重的大封装。利用OptiMOS™ 5功率块MOSFET,客户可以实现基准效率和大电流处理能力。
用OptiMOS™ 5功率块取代两个独立的分立封装,客户可以将其设计尺寸减少至少50%。TOLL封装的OptiMOS™ MOSFET是小型封装实现高功率应用的理想解决方案。在一个5x6 mm²的无引脚SMD封装中实现双管功率级,完美地将同步DC-DC转换器的低边和高边MOSFET组合在一起,极大地节省了空间。
利用DirectFET™封装的MOSFET,轻松实现双面散热,并提升效率利用SuperSO8封装的OptiMOS™功率MOSFET,极大地改善了温升。
相关信息
产品
详情
视频
培训
支持