TO-Leadless
综述
OptiMOS™ 采用 TOLL 封装
您是否需要很小的 MOSFET 处理 300 A?
创新型封装,占用空间减少 30%,同时消除电迁移,适用于高电流应用。
电动工具、轻型电动车辆和叉车等大电流应用经常导致 MOSFET 并行使用,从而增加电路板空间和成本—这种情况将不再存在。英飞凌的 TO-Leadless MOSFET 封装经过优化,可处理高达 300 A 的电流,在大幅减少占用空间的同时提高功率密度。与 D²PAK 相比,占用空间减少 30 %,高度减少 50 %,从而总空间节省 60% 的,设计将更加紧凑。
电迁移问题在高功率和高温应用中也是一个挑战。对此,T0-Leadless再度成为理想的分装解决方案。50% 的较大焊料接触面积可有效避免电迁移,从而提高可靠性。英飞凌现在为 OptiMOS™ 提供五种 TO-Leadless 电压等级,范围从 30V 到 150V。
了解更多!
产品
亮点
视频
培训
支持