-250V - 600V G14小信号功率MOSFET-英飞凌infineon官网
综述
20 V-250 V P沟道和 20 V-600 V N沟道车规和非车规 MOSFET
-250V - 600V G14小信号功率MOSFET-英飞凌infineon官网 子类别
英飞凌提供各种小信号 MOSFET。小信号产品非常适合存在空间限制的汽车和/或非汽车应用。几乎在所有应用中都能找到小信号产品,例如电池保护、电池充电、LED 照明、负载开关、DCDC 转换器、电平转换器和低压驱动等。
该产品可提供 7 种不同的封装:
SOT23, SOT223, SOT323, SOT363, SOT89, TSOP6 以及SC59
该产品组合涵盖 N沟道和 P沟道增强型MOSFET 以及 N沟道耗尽型产品:
- 20 V – 250 V P沟道增强型(可提供单管配置和双管配置)
- 20 V – 600 V N沟道增强型(可提供单管配置和双管配置)
- -20 V/20 V 和 -30 V/30 V互补(P + N沟道)增强型
- 60 V – 600 V N沟道耗尽型
产品
亮点
详情
视频
培训
支持