MOTIX™ | 电池供电的 BLDC 电机控制器 ICs
适用于电池供电型 BLDC 电机控制器的三相电机控制栅极驱动器 IC
英飞凌的 MOTIX™ 电机控制器和三相栅极驱动器 IC 支持使用 BLDC 或 PMSM 电机开发高性能电池供电产品。相较于有刷电机,低压无刷直流电机效率更高,维护成本更低。
此类低压电机控制器的理想应用包括无线电动工具、园艺产品以及自动导引车。 MOTIX™ 6EDL7151 是具有 VDS 传感器系统的最新三相栅极驱动器 IC。IMD700A / IMD701A 是将 XMC1404 微控制器与 6EDL7141 三相栅极驱动器 IC 集成在一个封装中的最新完全可编程电机控制器。MOTIX™ 6EDL7151 和 MOTIX™ 6EDL7141 均为独立器件,可通过内置数字 SPI 接口设置 50 多个可编程参数。 这两款器件均可完全配置,以驱动各种 MOSFET,从而获得最佳系统性能。
电池供电型 BLDC 电机控制器 IC 的关键特性包括:
- 集成通信电源
- 转换速率可调
- 可编程栅极驱动器参数
- 3 个电流分流放大器
- 全套专用电机控制保护套件
英飞凌的 MOTIX™ 低压电机控制器 IMD700A/IMD701A 和三相栅极驱动器 6EDL7141 具有 5.5V 至 60V 的工作电源电压,旨在实现最大的灵活性和高性能。凭借上述特性,该控制器尤为适合需要高效快充解决方案的无刷直流电机电动工具。此外,电池电源电压更高的无线电动工具(如采用 24 V 无刷直流电机的无线电钻)可用于空间和成本优化型设计。诸如电动自行车、电动滑板车和低速电动汽车等采用了英飞凌无刷直流电机控制器(电池电压为 24 V、36 V 或 48 V)的轻型电动车拥有更长的电池寿命,续航里程更长且充电时间更短。
产品解决方案的优势包括:
- 外部元件数量更少,PCB 占板面积更小
- 优化的效率和 EMI
- 支持使用不同的逆变器 FET,灵活度高
- 在精简外部元件数量的同时,实现高精度电流感测
- 动态范围更高以提高信号分辨率
- 可靠性和故障检测能力更强
MOTIX™ 160 V SOI驱动器组合为电池供电型工业无刷直流电机驱动控制器(如无绳电动工具、机器人、无人机和高达120 V的LEV)提供了易于使用、紧凑和经济的栅极驱动解决方案。
MOTIX™ 6ED2742S01Q是一款160V 绝缘体上硅 (SOI) 栅极驱动器,专为三相BLDC电机驱动应用而设计。该驱动集成自举二极管,用于为外接高压侧自举电容充电,具有涓流充电电路,支持100%占空比。主要保护功能包括,欠压锁定、可配置阈值的过流保护、故障通信和自动故障清除。其输出驱动器具有大脉冲电流缓冲级,同时可最大限度地规避桥臂直通风险。在电流检测放大时,可选择是否加入VSS或COM的直流分量。
MOTIX™ 160 V SOI驱动器组合的主要优点。
- 简单,易于使用和具有成本效益的解决方案,适用于所有电池供电的应用,最高可达120V。
- 高功率密度使得占地面积更小,节省空间
- 高可靠性和耐用性
- 卓越的热管理