MOTIX™ | 直流电机系统 IC
综述
英飞凌 MOTIX™ 电机系统 IC 是世界上首个将直流电机控制与电源、CAN FD、LIN 等功能相结合的 IC
- 最大 250 mA 的低压差稳压器
- CAN FD (5 Mbit/s)& LIN 收发器
- 高压侧开关 (7Ω typ)
- 获得专利的自适应 MOSFET 控制
探索英飞凌 MOTIX™ 直流电机系统 IC 产品组合
MOTIX™ TLE9560:B4 预驱动器,适用于单直流电动机,带自适应MOSFET控制,可达 100mA 栅极驱动电流
MOTIX™ TLE9561/2:B8 预驱动器,最多可控制三台直流电动机,带自适应MOSFET控制,可达 100mA 栅极驱动电流
- 5V 线性稳压器,电流可达 250mA
- CAN FD,速率高达5Mbps
- 支持CAN PN 和 FD (“-3” 系列)
- 2B/J2602(TLE9560/2)
- 至多 4 个高侧开关(具有 7W 导通电阻)
- 5个唤醒输入
- 6个PWM 输入
MOTIX™ 电机系统 IC 中包含哪些功能模块?
- MOTIX™ TLE9561 (-3) QX 包括以下功能块:
状态机、唤醒输入、复位、看门狗、SPI、HS 输出、HB 驱动器 + 电荷泵、LDO、CAN FD - MOTIX™9560/TLE9562 (-3) QX 包括以下功能模块:
状态机、唤醒输入、重置、看门狗、SPI、HS 输出、HB 驱动器 + 电荷泵、LDO、CAN FD、和 LIN
有刷直流电机系统 IC 的亮点和特点:
- 节省空间:将电源与多 MOSFET 驱动器 IC的功能结合在一块7mm x 7mm大小的VQFN-48 引脚封装上
- 节能:提供智能省电模式,包括停止和睡眠模式、以及最低的静态电流。
- 高系统可靠性:片上系统嵌入了广泛的诊断和保护功能(例如故障安全输出、看门狗、故障安全操作模式)。
- 降低成本:最少的外部元件数量,减少了物料成本、部件放置和开发、采购、处理和 PCB 尺寸
- 多种灵活的设计:平台方式减少了开发工作,加快了上市时间并降低了设计成本
适用于汽车应用的有刷直流电机控制 IC
舒适系统:
- 电动升降门
- 座椅模块
- 天窗模块
- 门控制单元
底盘和安全:
- 换档器 BDC
- 电子换档 BLDC
动力系统:
- 水、机油、或燃料泵
- 引擎散热风扇
关于英飞凌的产品生态系统
TLE9563-3QX 设备驱动 V2.0 是一个独立于微控制器的设备驱动,它可以控制连接到任何类型的微控制器的 TLE9563-3QX。由于其平台独立性,用户只需实现平台特定的 SPI 通信接口,就能通过文档齐全的应用程序接口控制设备。
产品
亮点
视频
培训

- Identify the target applications, key features, and benefits of Infineon's MOTIX™ TLE9166EQ and TLE956x.

- Adaptive MOSFET control, a technology that will help you successfully overcome the challenges in bringing an ECU to market!
- Reduce power dissipation, easily pass EMC testing and mitigate supply chain issues!

- Smart power closures enhance the user experience by providing comfort and convenience features for entering or exiting the vehicle.
- Infineon offers a comprehensive chipset solution that addresses system-level requirements such as size and cost reduction, EMC testing, high reliability, and robustness, catering to different integration levels and scalability for smart power closure systems.

- Learn more about Infineon‘s TLE956x MOTIX™ motor system ICs, which are the first devices in the world that combine half-bridge gate drivers, power supply and a communication interface in a single device
- Get an overview of TLE956x’s main features and benefits

- Become familiar with the main Seat Control functions
- Recognize customers’ top system-level needs and how Infineon’s chipset offering can meet them
Training
支持