MOTIX™ | 集成式全桥 IC
综述
英飞凌提供广泛的 MOTIX™ 全桥驱动器产品,工作电压最高可达 42 V
MOTIX™ 集成式全桥驱动器可节省空间、优化诊断并提供可靠的过热、过流和短路保护。它们可用于控制小型直流电动机和感应负载。英飞凌提供专用于汽车应用(AEC-Q100 认证)和工业应用的设备。
MOTIX™ 集成式全桥集成电路
MOTIX™ 集成桥可节省空间并优化诊断和保护,例如过热 (OT)、过流 (OV) 和短路 (SC) 保护。英飞凌提供汽车级专用芯片,例如 MOTIX™ TLE9201SG,这是一款符合 AEC-Q100 认证的 6A H 桥驱动芯片,符合排气再循环 (EGR)、怠速控制或水泵等汽车应用的高质量可靠性标准。
您可以灵活选择 SPI 进行详细诊断,也可以选择简易的错误标记诊断。
MOTIX™ IFX9201SG 非常适合用于家用电器和楼宇自动化、电动工具电池管理和医疗应用等工业应用。
汽车应用
英飞凌提供汽车级专用芯片,这些芯片符合排气再循环 (EGR)、怠速控制或水泵等汽车应用的高质量可靠性标准。
英飞凌的产品生态系统
英飞凌是您值得信赖的合作伙伴,我们自己生产高质量且寿命长的产品,通过双站点方式为产品保证供应安全。为了缩短产品的上市时间和减少客户的开发工作,我们提供全面的设计支持。例如,请随时浏览我们的培训视频和在线课程,以全面了解汽车电机控制。
即将进入全球设计的MOTIX™全桥IC系列BTM90xx代表了一个新的成本优化产品系列,包括四种不同的变体,可以根据各种应用目标进行选择。它们的电流限制范围从最小10A至20A,并将在2024年第三季度不久推出。这两种SPI变体,BTM9011EP和BTM9021EP,另外支持串联操作。
要保持最新,请随时关注此页面,点击右上角的按钮,获取最新消息和更新。
产品
亮点
视频
培训
应用
支持