MOTIX™ | 多路半桥 IC
英飞凌的 MOTIX™ 多路半桥 IC 包括 2 路到 12路半桥 IC。
MOTIX™ TLE94xyz 多路半桥 IC 包含完整的驱动器和输出级,旨在驱动各种汽车应用中的小型直流电动机。根据输出配置,可以对多个电机进行顺序或并行驱动。所有产品都配备了多种诊断和保护功能。
- 引脚和 SW 兼容
- PCB 面积缩小达 85%
- HS/LS 电平诊断功能
- 出色的 EMC 能力
- 3、4、6、 8、10、12 个半桥
- 带集成输出级& PWM
- 16 位 SPI/DI 用于控制&诊断
- 电压供应范围:5.5-20 V
- 可调节开路负载阈值 /li>
英飞凌的 MOTIX™ 多半桥IC产品系列
MOTIX™ Tle94xyz 器件的产品系列概念具有很高的灵活性并减少了设计工作量-所有器件的引脚和软件都相互兼容。通过在一个设备中集成多个驱动器和功率器件,以及通过优化功能以减少外部组件,可以降低系统成本和缩小 PCB 占用空间(引脚面积最多减少至 85%)。英飞凌的 MOTIX™ 多半桥 IC 凭借出色的 EMC 性能和高边/低边的高级诊断功能脱颖而出,提高了整体系统性能和可靠性。
英飞凌的 MOTIX™ 多半桥 IC 是包含多个半桥的驱动器 IC;无需外部 MOSFET。目前,英飞凌提供 8 种产品,在半桥数量(3 到 12 路)方面有所区别,提供可选择使用的SPI接口。
汽车应用中的多路半桥 IC
英飞凌的 MOTIX™ 多半桥IC经过优化,但不限于汽车有刷直流电机控制应用,例如使用不同数量电机的 HVAC 风门控制,例如TLE94112ES,12 路半桥,设计用于在并联模式下驱动 6 个高达 0.9 A 的直流电动机或级联模式下驱动高达 0.9 A 的 11 个直流电动机,或者通过并联两个输出来驱动最多 3 个高达 1.8 A 的直流电动机。此外,MOTIX™ tle94xyz 系列可配置的驱动LED,也非常适合在一台设备中做镜子调节和亮度调节。驱动器通过 16 位 SPI 连接到微控制器。增强型 SPI 协议允许对每个半桥进行独立控制和诊断。所有输出均可编程为 PWM,用户可以为每个输出选择主动和被动续流。该设备可以在菊花链模式下运行。
除了电机控制外,MOTIX™ TLE94xyz 系列还可以在设备电气特性范围内驱动任何其他感性、容性和电阻负载,例如单稳态继电器、双稳态继电器,还可以在全步和半步模式下控制双极步进电机。
MOTIX™ 多路半桥 IC 的设计支持
利用英飞凌提供的生态系统,享受设计过程。为了缩短产品的上市时间和客户的开发工作,我们提供全面的设计支持:
- MOTIX™ 多路半桥 IC 的配置向导
- 培训视频(在线课程)
- 所有产品都附有大量文件,如应用说明、设计指南等。
- 提供工程服务和软件支持的全球合作伙伴网络
- 全面的支持基础设施和社区
- 评估板如适用于 Arduino 的 MOTIX™ TLE94112EL 的直流电机拓展板
带有 MOTIX™ TLE94112ES 的直流电机拓展板能够在并联模式下驱动多达 6 个小型直流电动机,在级联模式下最多可驱动 11 个直流电动机。所有输出均可驱动高达 0.9A。输出可以单独使用,也可以组合使用,以将驱动能力提高到 3.6A。和英飞凌用户手册一起为您提供免费的示例草图以供下载。点击此处在网站上阅读有关评估板的更多信息。
Find information relating to the planned long-term availability of semiconductor products “Longevity” for Automotive Smart Power products.