MOTIX™ | 单半桥集成电路
MOTIX™ 单半桥 IC (novalithic™) 为电路板占用面积小的大电流 PWM 电机驱动器提供成本最优的解决方案
英飞凌 MOTIX™ 单半桥 IC (novalithic™) 在单一封装中提供完整的低欧姆、受保护的半桥。 它们能够支持高频 PWM 并提供保护功能。 英飞凌提供小电流和大电流单半桥,专为汽车和工业应用而设计。
- 过流/过压保护
- 过温保护
- ISO 26262-ready 状态 <
- 低阻抗
- 完全集成在一个封装中
- 灵活的电机控制
英飞凌的 MOTIX™ 单半桥集成电路
MOTIX™ 单半桥 IC 系列智能集成电机驱动器 IC 支持高电流,专为汽车和工业应用而设计。 MOTIX™ 单半桥是采用单一封装的完整低欧姆、受保护的半桥。 它也可以与其他的半桥结合使用,以创建 H 桥或三相桥。 MOTIX™ 单半桥 IC 系列能够支持高频 PWM,同时提供过流、过压和过热保护。 它为需要保护功能的大电流 PWM 电机驱动器提供成本最优的解决方案,电路板占用面积极低,可根据您的需求进行扩展。
英飞凌的 MOTIX™ 单半桥集成电路产品系列
英飞凌提供低电流和大电流单半桥,专为汽车和工业应用而设计。 它还可以与其他 MOTIX™ 单半桥 IC 结合使用,以创建 H 桥或三相桥。 集成驱动器 IC 可轻松与微控制器连接,该集成驱动器 IC 具有逻辑电平输入、电流检测诊断、开关速度调整、死区时间设置以及过热、欠压、过流和短路保护。
英飞凌单半桥集成电路的亮点和特点
- 节省空间(完全集成在单个小型封装中:最大限度地减少外部组件)。
- 凭借多年的经验和数百万件的销量,品质非常可靠。
- 得益于保护和诊断功能以及半桥分区,Novalithic™ 可实现高可靠度的解决方案。
- novalithic™ 易于使用——它允许微控制器信号直接输入,并最大限度地减少了布局和制造工作。 Novalithic™ 易于使用——它允许微控制器信号直接输入,并最大限度地减少了布局和制造工作。
适用于大电流 PWM 电机驱动应用的单半桥 IC
MOTIX™ 单半桥设备的许多保护和诊断功能使其成为电子驻车制动器、 主动悬架控制 或 燃油泵等安全相关应用的理想 之选。由于其耐用性和易用性,这些设备也是电子安全带预紧器、T-Case、HVAC 控制模块等的理想 之选。
MOTIX™ BTN99x0LV ISO 26262 就绪状态
PRO-SIL™ ISO 26262 就绪指的是 QM 产品,这些产品可以在英飞凌的额外分析和评估支持下集成到客户符合 ISO 26262 标准的安全相关应用程序中,即使这些产品不是根据ISO 26262标准设计或开发的。
英飞凌为支持 PRO-SIL™ ISO 26262 就绪的设备提供安全应用说明 (SAN),旨在帮助客户完成评估流程。 它包含可以将芯片集成到客户相关系统中的安全文档。 尽管客户需要评估产品是否足以支持在符合 ISO 26262 的系统中集成,但在 SAN 中提供的信息将大大减少所需的工作量。
什么是 myICP? 以及如何获得访问权限?
myInfineon 协作平台,也称为 myICP,是一个门户,您可以通过该门户访问与英飞凌产品相关的所有文档。 虽然大多数文档都可以通过英飞凌的网站获取,但需要客户签订保密协议 (NDA) 的机密文件可以从 myICP 获取。
通过三个基本步骤授予对 myICP 的访问权限:
步骤 1:
- 注册到 myInfineon 平台。
- 在注册表中输入必要信息
- 点击发送给您的电子邮件中的链接激活您的帐户
步骤 2:
- 联系您的英飞凌同事或单击 myInfineon 的 “我的个人资料” 选项卡中的促销横幅,成为myInfineon的推广用户。
步骤 3:
- 获取所需文档的访问权限。
英飞凌是您值得信赖的合作伙伴,产品质量保证且寿命长,拥有自主生产能力,并通过双站点方法为许多产品提供供应安全。为了缩短上市时间和客户方面的开发工作量,我们提供全面的设计支持:
- 嵌入式软件:关于电机控制的可用于生产级别的代码
- 大量的配置工具(例如ConfigWizards)、仿真&建模(例如功耗)、查找 & 选择工具和实用程序
- 仿真模型
- 评估板、arduino扩展板和基于应用专业知识的参考设计,包括示例代码
- 培训视频(在线课程)
- 所有产品附带大量文档,例如应用说明、设计指南等
- 工程服务和软件支持的全球合作伙伴网络
- 全面的支持设施和社区
- Are you looking for smart and reliable solutions to drive brushed DC motors in automotive applications?
- Then you will certainly like the integrated and fully protected MOTIX™ single half-bridge integrated circuits.
- Smart power closures enhance the user experience by providing comfort and convenience features for entering or exiting the vehicle.
- Infineon offers a comprehensive chipset solution that addresses system-level requirements such as size and cost reduction, EMC testing, high reliability, and robustness, catering to different integration levels and scalability for smart power closure systems.
- Learn about the new integrated and fully protected MOTIX™ (NovalithIC™) half-bridge devices: MOTIX™ BTN9990LV and MOTIX™ BTN9970LV
- Understand how MOTIX™ (NovalithIC™) devices work and get to know their main features, applications and portfolio
- Identify the specific characteristics of the latest MOTIX™ BTN99xx devices
- Understand the challenges that automotive auxiliary water pump applications face
- Find out about the different topologies used for thermal management for different drivetrains and learn which solutions Infineon provides for automotive water pump applications