OPTIREG™ PMIC(汽车)
综述
电源管理芯片(PMIC)是高度集成的汽车应用解决方案 - 底盘、安全应用、ADAS 和电气传动系统
英飞凌的 OPTIREG™ PMIC 产品是电源管理芯片,由集成的多轨电源解决方案组成,适用于底盘、安全、ADAS、动力总成和传动系统等要求苛刻的汽车系统。
- ISO 26262-compliant
- 升压能力
- 前/后级稳压器架构
- 多个供电输出
用于汽车安全和动力总成系统的PMIC芯片
PMIC产品系列具有高效、可靠的优点,可实现安全的电压调节,使用前置和后置稳压器架构,包括DC-DC、线性稳压器和电压跟踪器。 此外,供电和额外的监测功能配合,使得ECU的设计变得可靠、简单。
功能安全,ISO 26262等级
您是否正在为产品设计寻找功能安全组件? 英飞凌符合 ISO 26262标准和 ISO-26262-ready的产品,可以应对汽车应用模块不断提升的复杂性和严格要求。
产品
亮点
视频
培训
支持