OPTIREG™ |Multi-CAN Power+ SBC系列
综述
Multi-CAN Power+ SBC集成了四个 CAN FD 收发器,同时采用高效的 SMPS 降压-升压技术可提供高达 750 mA 的电流
英飞凌的Multi-CAN Power+系统基础芯片(SBC)TLE9278B系列以最小的尺寸为需要网关和高端车身控制模块(BCM)等多通道CAN收发器的汽车应用提供了最高水平的集成度。
- 5V/3.3V降压转换器 (750 mA)
- 6.5V/8V/10V/12V升压转换器
- 5V线性电压调节器(100 mA)
- 5 V/3.3 V/1.8 V/1.2 V稳压器包含/不包含PNP
- 4xCAN FD 速率高达 5 Mbps
- CAN PN FD(“-3”系列)
- 电池电压测量接口
- 诊断&监督功能
- 低功耗& 故障安全操作模式
- 唤醒功能
- 与SBC系列软件兼容
4 个CAN FD收发器,采用高效的SMPS降压-升压技术
高效的开关电源 (SMPS) 降压稳压器可在输出电流为750 mA时对外提供5V或3.3V的输出电压,内置的DC-DC升压转换器支持在电源低电压时工作。 该设备通过16位串行外设接口 (SPI) 进行控制和监控。 其他功能包括复位、故障输出和欠压复位功能的超时/窗口看门狗。 器件提供低功耗模式,支持一直需要连接至电池的应用。通过总线上的消息、电平监控/唤醒输入以及计时器,可以从低功耗模式唤醒。 TLE9278B 产品系列采用面积非常小的裸露式焊盘 VQFN-48-31 (7 x 7 mm²) 封装。
使用多通道CAN收发器的应用集成度最高
- 节省空间:业内密度最高的多通道CAN SBC解决方案。通过在单个 VQFN 封装中集成八个芯片,面积为 7 x 7 mm²,可节省 80% 的 PCB 板空间。
- 节能:效率超过 80%的SMPS在节省系统功耗方面表现出色。系统解决方案受益于最小的静态电流和在停止和睡眠模式下的智能省电模式。
- 系统可靠性高:全面的诊断、监控和故障安全功能。
- 降低成本:通过集成FET开关和Shunt实现升压,减少外部组件数量。节省物料、零件安装和处理、PCB 板、采购和开发成本。
- 多种灵活的设计:兼容的硬件和软件可降低设计成本和工作量,从而在各种应用中使用。
和其他 SBC 系列高度兼容
整个系列都是引脚对引脚和软件兼容的。Multi-can Power+ SBC 系列有5V或3.3V输出电压等级“-3” 衍生系列中提供了部分联网选项。它还与 Lite、Mid-Range+ 和 DC/DC SBC 系列(tle94x1、tle926x、TLE9271、TLE9272、TLE9273 和 TLE9274)兼容。
Multi-Can Power+ SBC 系列的主要优势是什么?
多通道 CAN 应用的高度集成解决方案;高效供电;强大的处理器和高功率;线性压差允许值大;易于配置和控制;高级诊断功能;故障安全功能,确保安全;省电模式;最小的PCB占用
产品
亮点
视频
培训
应用
支持