SPIDER
综述
多通道SPI 增强型继电器控制驱动器
SPIDER 产品是高度集成的多通道 SPI驱动器,适用于继电器和螺线管、LED、小灯泡和步进电机等小电流负载。SPIDER 设备专为具有专用功能集的汽车和工业应用而设计。 SPIDER 系列由一个 8 通道低边器件组成,该器件具有四个 PWM 输入、大电流能力(高达 1 A)和菊花链功能。
- 16 位 SPI 接口
- 四个 PWM 输入
- 电流容量高达 1 A
- 过载保护
- 过压保护
- 过温保护
- 短路保护
- 符合 AEC-Q100
SPIDER 在汽车领域的应用
SPIDER 最常见的汽车应用是在车身控制模块 (BCM) 领域,其中控制和诊断分布在车辆各处的大量继电器、指示器和执行器。 但是,SPIDER 几乎适用于任何汽车电子控制单元 (ECU),例如汽车配电箱、HVAC 襟翼控制、后视镜控制、电动换档、方向盘振动(变道警报)
SPIDER 的工业应用
SPIDER最常见的工业应用是在白色家电电子控制单元中驱动继电器,指示器和执行器。 SPI 通信接口允许用户减少微控制器引脚的占用数量。 这可以节省系统成本,并实现更精确的诊断和保护。
SPIDER的特点
该器件受嵌入式保护功能的保护,专为汽车和工业应用而设计。 输出通过 SPI 接口控制。 此外,对于PWM应用, 可以并联控制四个通道。 这些特点使 TLE7230R 特别适用于发动机管理和车身系统。
Find information relating to the planned long-term availability of semiconductor products “Longevity” for Automotive Smart Power products.
产品
培训
支持