SPIDER+ LED
SPIDER+ LED 器件将 SPIDER+ 系列的功能与附加功能相结合,可驱动小灯泡或 LED
除了一个高边通道设备外,还有三个可配置的设备以最具节约成本的方式支持 LED 设计,并具有诊断和保护功能。
- 4 和 8 通道
- 16 位 SPI 接口
- 所有通道均开启时最高可达 330 mA
- 过载保护
- OFF 时负载开路检测
- 过压保护
- 过温保护
- 短路保护
- 符合 AEC-Q100
- IDLE & IN 引脚的 Limp Home 模式
- 灯泡浪涌模式 (BIM)
SPIDER+ LED 产品系列
所有 SPIDER+ LED 设备均与标准版本引脚兼容。
除了已经描述的标准功能外,LED 组还支持以下功能:
- 开通状态下的开路负载诊断 — 通过开通状态下开路负载诊断,关闭状态LED发亮问题被解决。 还提供诊断回路,因此每个通道均可自动与其控制信号(包括 PWM)同步诊断,从而将微控制器的工作负载减少为简单的 SPI 命令
- 两个内部PWM发生器 – 除了两个直接输入引脚外,还有两个内部PWM发生器,一起使用多达四种不同的PWM频率和占空比组合。
- 灯泡浪涌模式 (BIM) — BIM 是一项自动重试功能,它使设备能够处理通常会使输出关闭的浪涌电流。 使用BIM,还可以驱动高达5 W的小灯泡或其他容性负载。
SPIDER+ LED 在汽车领域的应用
SPIDER+ 最常见的汽车应用是在车身控制模块 (BCM) 领域,其中控制和诊断分布在车辆各处的大量继电器、指示器和执行器。 但是,SPIDER+ 几乎适用于任何汽车电子控制单元 (ECU),例如汽车配电箱、HVAC 襟翼控制、后视镜控制、电动换档、方向盘振动(变道警报)等。 对于 SPIDER+ LED 设备,重点是 LED 和小灯泡,因为这些设备包括 Bulb Inrush 模式。
SPIDER+ LED 的工业应用
SPIDER+ LED最常见的工业应用是在白色家电电子控制单元中驱动继电器,指示器和执行器。 SPI 通信接口允许用户减少微控制器引脚的占用数量。 这可以节省系统成本,并实现更精确的诊断和保护。 灯泡浪涌模式可以用于轻松为其他ECU等容性负载供电,无需保险丝保护。
Find information relating to the planned long-term availability of semiconductor products “Longevity” for Automotive Smart Power products.
•Understand the SPIDER+ family and the main features
•Apply an example load to the device and show how the device reacts to SPI commands

- Get to know the main features of the SPIDER+ family and how it can improve system performance
- Discover its various applications, from industrial to automotive and learn about the advanced features of the LED pack

- Understand the different LED driving concepts
- Get to know the Infineon solutions regarding automotive rear LED lighting

- Recognize Infineon’s set of LED driver families for automotive rear lighting
- Apply Infineon’s chip-set in a conventional rear lighting architecture and its extension for dynamic effects

- Understand the different LED driving concepts
- Get to know the Infineon solutions regarding automotive rear LED lighting