SPIDER+
SPIDER+ 器件是具有增强诊断功能的多通道 SPI驱动器
该系列包括高边、低边和可配置器件,为小负载(包括导通时的开路负载检测)提供经济高效的解决方案。 该系列具有一致的SPI寄存器、所有通道相同的输出级以及引脚到引脚兼容性,可大大减少设计工作量和系统成本。 小型 TSDSO-14 和 24 引脚封装可节省印刷电路板空间。
- 4 和 8 通道
- 16 位 SPI 接口
- 所有通道均开启时最高可达 330 mA
- 过载保护
- OFF 时负载开路检测
- 过压保护
- 过温保护
- 短路保护
- 符合 AEC-Q100
- IDLE & IN 引脚的 Limp Home 模式
SPIDER+ 的产品系列
Infineon®新的集成SPIDER+系列包括九种可扩展的产品。 简化的产品组合包括两个低边(8 + 4 通道)、两个高边(8 通道)和五个可配置器件(8 通道),最多可配置六个通道。
因此,可以解决各种各样的应用。 最重要的是,新的 8 通道高边设备提供了非常
经济高效的解决方案,可小电流负载,并在开通时进行负载开路检测。
SPIDER+ 设备改进的附加功能,例如跛行回家模式和低电压启动功能、
低电流消耗、增强的诊断功能、出色的散热性能(裸露的
焊盘封装)以及两个直接输入的映射输入功能。 该系列具有一致的SPI寄存器、所有通道相同的输出级以及全部的引脚到引脚兼容性,可减少设计工作量,并提供成本降低选项或只需分区调整,而无需
PCB重复设计。 小型 150 mil 封装可节省 PCB 空间并节省成本。
SPIDER+ 在汽车领域的应用
SPIDER+ 最常见的汽车应用是在车身控制模块 (BCM) 领域,其中控制和诊断分布在车辆各处的大量继电器、指示器和执行器。 但是,SPIDER+ 几乎适用于任何汽车电子控制单元 (ECU),例如汽车配电箱、HVAC 襟翼控制、后视镜控制、电动换档、方向盘振动(变道警报)等。
SPIDER+ 的工业应用
SPIDER+ LED最常见的工业应用是在白色家电电子控制单元中驱动继电器,指示器和执行器。 SPI 通信接口允许用户减少微控制器引脚的占用数量。 这可以节省系统成本,并实现更精确的诊断和保护。
Find information relating to the planned long-term availability of semiconductor products “Longevity” for Automotive Smart Power products.
•Understand the SPIDER+ family and the main features
•Apply an example load to the device and show how the device reacts to SPI commands

- Get to know the main features of the SPIDER+ family and how it can improve system performance
- Discover its various applications, from industrial to automotive and learn about the advanced features of the LED pack