Wireless Charging ICs
英飞凌高度集成的无线充电 IC 采用高端客制化,有助于满足行业合规标准和专有充电要求。
无线充电正应用于许多商业设备,是一项备受期待的功能,还迅速推动了其他行业的创新。制造商希望利用消费者在便利和效率方面的需求,要求无线电力传输 (WPT) 系统能够提供高性能、低成本的解决方案,同时具备符合最新充电标准的客制化可扩展性。
英飞凌的无线充电 IC 系列旨在满足客户需求,该系列以业界领先的标准提供了高度集成的平台,可加快开发周期,还提供了符合最新的 Qi 1.3 磁感应充电框架的自适应异物检测 (FOD) 和设备认证,以及灵活的拓扑和软件配置选项。
英飞凌的无线充电 IC 为广泛的潜在应用提供了简易的感应电力传输 (IPT) 解决方案。WLCx 系列产品将高度集成和高端客制化选项相结合,以满足 Qi 充电 IC 标准,以及专有充电要求。
主要优势包括:
- Qi、Buck 和 USB-PD 单控制器
- 实现高效无线充电解决方案
- 电压和频率控制的灵活拓扑选择
- 可调 FOD 和系统保护阈值
- 合规性和专有模式的可配置软件
该系列提供了高性能、低成本的集成解决方案,能够大大加快上市时间,还能降低整体系统成本。与 Optiga™ Trust Charge 完全兼容,提供 符合 Qi 1.3 发射器 IC 标准的可信设备认证,采用英飞凌 Optimos™ 功率器件,可在 -40℃-105℃ 的工作温度范围内提供高度灵活的热管理选项。
提供托盘封装 (WLC1115-68LQXQ) 和卷带封装 (WLC1115-68LQXQT) 两种版本。
无线电力传输 (WPT) 功能已在商业、工业和汽车设备中得到广泛应用。过去十年,无线充电已成为中高端智能手机以及无线耳机、智能手表等可穿戴设备的预期功能。在家庭其他领域,从电动工具到小型厨房电器,普通家用产品越来越多地将无线充电融入其设计中,为消费者提供了便利,而且无线充电也是制造商在竞争激烈的市场中获得优势的一种方案。除了家庭领域之外,磁感应充电还推动了其他几个关键行业的创新,其中包括 汽车行业(预计未来大多数汽车将采用车载无线充电)、服务业(高度自主的飞行器和机器人正在重新定义以前认为可能的事)以及医疗保健行业(无线充电有助于保证健康配件更加安全、卫生)。