WLC1150-68LQXQT
综述
用于高功率无线充电的高度集成的无线充电发射器IC (卷带包装)
采用WLC1150的解决方案能够为各种应用提供高达50W输出功率的高性能和低成本的无线充电发射器IC。可配置的WLC1150解决方案,配合英飞凌的OptiMOS™功率器件,可提供高效的充电和灵活的热管理选项。与英飞凌的USB-C充电器解决方案相结合,它提供了一个完整的产品包,可以帮助满足严格的监管、合规要求。WLC1150采用英飞凌高功率专有协议,可提供50W功率,并兼容Qi 1.3.x规格的扩展功率配置(EPP)、基本功率配置(BPP)和专有功率传输扩展(PPDE)。该控制器提供了配置工具和ModusToolbox™软件选项,以便为专有充电协议和Qi最新规范开发无线充电解决方案。
WLC1150-68LQXQT按需供应,请在此与我们联系,以提出您的要求或获得更多信息。
特征描述
- 最高可达50W的高功率专有充电
- 符合Qi v1.3.x标准的发射器(MP-A2及类似)。
- 集成USB-PD/PPS取电功能
- 用于风扇的集成DC/DC控制器,可实现热管理
- 用于降压-升压、逆变器的集成栅极驱动器
- 异物检测(FOD)使用:
- Q因子、谐振频率和功率损耗方法
- 输入电压范围:4.5 V - 24 V
- 通信端口:I2C, UART
- 温度范围:-40°C - 105°C
- 封装类型:卷带包装
优势
- 包括软件的50W发射器
- 自适应异物检测(FOD)。
- 可调节的保护 - OVP, OCP, OTP
- 图形化的实用工具,便于配置,无需代码调试
- 用于英飞凌专有的ModusToolbox™软件库,Qi堆栈
附属产品
潜在应用
视频
支持