英飞凌产品ISO 26262等级
英飞凌 — 您的功能安全合作伙伴
您是否正在为应用设计寻找功能安全组件? 英飞凌符合 ISO 26262标准和 ISO-26262-ready的产品,可以应对汽车应用模块不断提升的复杂性和严格要求。
但英飞凌的安全合规水平究竟是什么?我们的PRO-SIL™ ISO 26262 兼容设备满足 ISO 26262汽车功能安全系列标准中定义的所有半导体相关要求。PRO PRO-SIL™ ISO 26262 就绪标记指定 QM 设备,客户可以根据 ISO 26262:2018 第 8-13 条 II 类硬件评估将其集成到安全相关应用中。所有这些半导体均采用英飞凌汽车确保合规流程框架设计,该框架已通过 SGS-TÜV Saar 认证,符合 ISO 26262:2018 流程要求。
利用我们的功能安全产品搜索器,您可以轻松筛选出符合您要求的产品,并根据不同的安全符合性级别确定适合您设计的产品。 开始寻找最适合您的产品!
ISO 26262-compliant | ISO 26262 就绪 |
XENSIV™传感器 REAL3™传感器 存储器: 微控制器 32 位 TRAVEO™ T2G Arm® Cortex® 微控制器 智能功率 |
XENSIV™传感器 存储器 微控制器 PSoC™ 4:32 位 Arm® Cortex®-M0 MCU 智能功率 |