人工智能目前正在推动全球数据生成的指数级增长, 从而增加了支持这一巨大数据增长的芯片的能源需求,目前现有芯片的电源需求已经超过1000瓦。由于 AI 伺服器需要的能量是传统伺服器的 3 倍,并且数据中心已经消耗了全球能源供应的 2% 以上,因此必须找到创新的电源解决方案和架构设计,从而对全球能源节约产生可衡量的影响,并提高数据中心的总体拥有成本。
为了满足这个需求,英飞凌推出 TDM2254xD 双相电源模块,提供一流的功率密度,并树立行业效率基准。
选择英飞凌双相电源模块的 5 大理由:
- 业界领先的功率密度:10x9x8 mm + 10x9x5 mm,峰值电流为 160 A
- 实现垂直供电,减少 PDN 损耗并提高功率密度
- 满载时效率比同类产品高出 2%
- 最佳热管理:满载时温度较同类产品低5°C
- 低总拥有成本
以及选择英飞凌的 3 个理由:
- 公认的市场领导者
- 尖端技术
- 强大且多样化的制造足迹