低噪放大器 LNA IC
使用英飞凌低噪放大器提升无线应用的数据速率和接收质量
低噪放大器 LNA IC 子类别
低噪放大器 (LNA) 可放大极低功率的信号,还不会显著降低其信噪比。在常规放大器放大信号时,通常会对系统产生额外的噪声。但是,通过使用电子 LNA,就可以显著降低这种噪声。
英飞凌的低噪放大器 IC 系列产品可提高接收器的灵敏度,从而为用户提供卓越的使用体验。我们对 MMIC 射频 LNA 产品组合不断更新,可为客户的每种应用提供定制产品,从而能够满足不断变化的市场需求。我们的 LNA MMIC 高度集成,采用最小尺寸封装,兼顾 ESD 保护和低功耗,是电池供电移动设备的理想之选。此外,我们的 SiGe 创新技术相比于硅替代品噪声更低,同时拥有可媲美价格更贵的 GaAs 器件的性能。
MMIC 的上述优点将助力您显著提高系统灵敏度,使用 3G/4G、GPS、移动电视、Wi-Fi 及 FM 便携设备的用户将感受到诸多用户体验的提升,例如高速率获取信息、快速精准的导航效果,而且即使在密集城区、地下或室内等接收条件较差的环境下,用户也能享受流畅的高质量数据传输。
欲了解英飞凌低噪放大器 IC 系列产品的更多内容,请浏览我们完整的产品组合。
英飞凌广泛的 LNA MMIC 产品组合具有高增益和超低噪声系数。这可以显著改善前端损耗并提高数据速率。英飞凌开发了全面的低噪放大器 IC 系列产品,其中包括步进增益LNA 和多态 LNA,以提高 4G/5G 系统的灵敏度。
提高接收器灵敏度
我们的研发专家为了开发这项技术,为自己设定了目标,即缩小 5-6Ghz 和 50Ω 之间缩小 Gamma Opt 点(最小噪声系数的最佳源阻抗的位置)的差距,以提高射频接收器的灵敏度。这让客户能够快速设计支持输入匹配的系统,而无需任何外部匹配组件。
其优势包括低噪声系数(应用级 5-6GHz 时小于 1dB,在晶体管级小于 0.75dB 最小噪声系数),应用级最佳功率增益(约 15dB),应用级最大功率增益 22dB,减少 BOM,减小 PCB 封脚,以及在较低电源电压下的最佳线性。在输入和输出端集成了 ESD 保护,因此具有抗 ESD 和高输入功率的鲁棒性。
H3 4G/5G、 Wifi/WLAN 和 UWB 应用
对于 4G/5G、Wifi/WLAN 和 UWB 应用,英飞凌提供了一系列低噪放大器 IC,可帮助客户轻松实现射频设计。英飞凌 LNA 产品可用于许多定制解决方案,而且许多芯片组厂商也在参考引用。
H3 便携式设备
英飞凌提供了一系列 GPS / GLONASS / COMPASS (GNSS) LNA,是智能手机、平板电脑等便携式设备的理想选择。低噪放大器 IC 系列产品具有出色的噪声系数、线性和外形尺寸。