4G/5G MIPI LNA and LNA Bank 了解有关英飞凌 4G/5G LNA 解决方案的更多信息——提高 4G 和 5G 移动蜂窝系统的性能,增强信号灵敏度
综述
适用于移动蜂窝系统的低噪放大器 MMIC:4G 和 5G
英飞凌旗下的 LTE LNA (4G) 和 5G LNA MMIC (单片微波集成电路)产品旨在优化移动蜂窝系统的灵敏度。产品支持扩展最高数据流量区域以及扩展与下一个基站的距离,同时通过降低传输功率,降低误码率来实现最高的网络效率。MMIC包含增益切换、偏置及匹配电路,从而简化了射频设计的实施难度。
我们可为客户提供从单阶低噪放大器到四阶低噪放大器 (LNA) 的广泛解决方案选择,采用小尺寸标准 IC 封装,并针对满足个别客户需求的标准蜂窝频段进行了优化。带有旁路功能的高线性 LNA 支持 4x4 MIMO(多输入/ 多输出)接收与高功率发射信号。
英飞凌的 4G/5G LNA 产品不仅用于芯片组供应商的众多参考设计中,而且同样在自定义解决方案中得到广泛应用。其原因在于,该器件可以补偿复杂多频段前端实施中天线和收发器之间的损耗或分布式天线的长信号线——或提升整体系统性能。
探索英飞凌广泛的 4G/5G LNA 解决方案。立即探索完整的产品组合!
4G/5G LNA 产品组合
在通信系统和未来技术方面,低噪放大器极为重要。天线添加 LNA 后,可以增强信号,还不会给系统增加额外不需要的噪声或失真。根据应用情况,客户可以采用不同类型的 LNA,例如步进增益LNA、高线性 LNA 和高增益 LNA。LTE LNA 或 5G LNA 具有很多优势:
- 超低噪声系数 (NF)、线性度高、电流消耗低,增强信号接收灵敏度并提高数据传输速率
- 系列产品引脚兼容,可在基于相同 PCB 设计的新项目中轻松实现产品开发
- 业界最小尺寸封装,增加系统的集成度并降低产品功耗。
产品
支持