OPTIGA TRUST CHARGE
综述
值得信赖的无线充电身份鉴权解决方案
越来越多的产品和应用支持无线充电,这得益于其明显的易用性和便利性。不过,未授权的充电电源不仅会损坏设备,还可能给用户造成严重伤害。
无线充电身份鉴权解决方案
英飞凌的OPTIGA™ Trust Charge是一款交钥匙解决方案,能针对感应式无线充电进行安全的设备身份鉴权。使用OPTIGA™ Trust Charge进行的安全身份鉴权有助于识别假冒充电器,从而确保设备和用户安全。
安全性增强
OPTIGA™ Trust Charge身份鉴权设备已通过通用标准EAL6+(高级)认证。英飞凌能够在安全且经过认证的环境中实现证书和密钥的个性化和注入,从而使客户能够轻松内置安全功能。
快速简便的集成
交钥匙设置,即提供完整的系统集成支持和所有的密钥及证书材料预先编程,可最大限度减少客户在设计、集成和部署方面的工作量。OPTIGA™ Trust Charge提供预编程锁定操作系统、锁定应用代码和与主机微控制器软件集成的主机端模块。集成支持包括用于快速设计的参考板和文档。
特征描述
- 通用标准EAL6+(高级)认证硬件
- ECDSA P-256鉴权
- NIST P-256,SHA-2加密
- 用户内存可达10 kB
- PKI
- I2C串行通信
- USON10-2封装(3 mm)
- 提供扩展温度范围版本
- 完整的交钥匙解决方案,包括驱动、软件库、预置的证书和密钥对
优势
- 使用通用标准EAL6+(高级)认证硬件,OPTIGATMTrust Charge高于WPC的安全要求
- 在安全的英飞凌晶圆厂预加载WPC特定的个性化密钥和证书,以简化密钥管理和安全集成
- 得益于完整的交钥匙设计和完整的解决方案,包括嵌入式软件、主机软件、开发板、参考板和文档等,易于集成
- 针对具有微型封装和扩展温度范围的小型设备进行了优化,为一系列消费和工业应用带来了更大的灵活性
潜在应用
- 手机
- 平板电脑
- 相机
- 可穿戴设备
- 附件及其他小型个人电子设备
- 健康科技设备
- 工业控制和楼宇自动化/智能楼宇
- 无线充电
视频
支持