电流传感器
XENSIV™—高精度无磁芯电流传感器
英飞凌电流传感器可提供准确且稳定的电流测量(分别高达120A或31mT)。我们提供的传感器具有针对低电流的集成电流轨,以及针对中高电流的外部电流轨。这些产品旨在用于48V以及高压应用,例如牵引逆变器、工业驱动器、光伏逆变器或电池断开系统。
无磁芯开环传感器采用英飞凌精确、稳定的霍尔技术。因此,其输出信号在整个温度范围和寿命范围内呈高度线性状态。由于不再使用铁芯,传感器信号既没有迟滞,也不会出现饱和状态。
使用两个霍尔单元进行差分测量,即便环境因相邻电流线或杂散磁场的串扰而非常嘈杂,也能确保高精度。设计人员可以对传感器的灵敏度以及两个专用过流信号的阈值电平进行编程,从而使其无需外部组件,就可满足个性化的需求。该传感器还可在电源电压出现过压或欠压时发出信号。
XENSIV TLI4971的亮点包括:采用创新型TISON-8封装并具有高压隔离功能,因此具有出色的高电流热性能;集成了电流轨,因此无需进行外部校准。
XENSIV TLE4972的亮点包括:量程达±31mT,可以感测高达2000A的电流;避免了使用通量集中技术的开环传感器常见的所有负面影响(例如饱和、迟滞)。
该传感器是ISO 26262安全元件,符合最高ASIL B的安全要求,并具有内部自诊断功能。
TLI4970 是一款基于霍尔技术的高精度工业电流传感器
较之现有产品,无磁芯概念可显著缩小器件尺寸。这是一款全数字化的解决方案,使用方便,无需外部校准。此外,当传感器测得的电流超过预定阈值时,借助单独接口引脚 (OCD) 即可提供快速输出信号。类似 QFN 的小尺寸封装,有助于标准的 SMD 组装。与现有带磁芯的开环或闭环系统相比,TLI4970 可提供卓越的精度。该传感器具有诸多附加功能,例如,过电流检测、过零检测和可编程滤波器,同时显著缩小尺寸,降低功耗。
例如,在日益重要的太阳能领域,我们目前的传感器特别适用于打造最佳的系统效率,满足特定国家的法规。
下载资料库文档
英飞凌TLI4970 微型传感器实现精准电流测量
德国慕尼黑 - 2019年5月3日 - 英飞凌科技股份公司(FSE:IFX / OTCQX:IFNNY)将推出一个新的电流传感器系列,并在今年的PCIM贸易展上展示其第一个成员。该系列将包括精确和稳定的无芯霍尔传感器。它们提供了高度的灵活性,因为客户可以单独编程产品参数,如电流范围、过电流阈值和输出模式。
阅读完整的市场新闻,链接到。
集成在 TLI4970 传感器中的差分测量原理可抑制外部磁场造成的干扰。因此,传感器可实现低至 25 mA 的低偏移量。对于传统电流测量原理,测量精度始终受环境条件(例如温度)的控制。此外,英飞凌电流传感器比现有的开环系统更为精确,可与闭环系统相媲美。该传感器还提供附加功能,例如,快速过电流检测和可编程滤波器,同时显著缩小尺寸,降低能耗。得益于实施的杂散磁场抑制,该传感器对外部磁场影响具有高度稳健性,也适用于在可预先配置的电平上进行快速过电流检测。这一功能可允许控制单元独立于主测量路径关闭,防止功耗器件损坏。 |
CGS生产编程器
ISCM 英飞凌 TLI4971
由CGS开发的CompactRIO模块,即“智能传感器校准模块”(英飞凌)最多可以对三个英飞凌TLI4971电流传感器进行编程和校准。此外,该模块还提供了5个测量通道,用于传感器的模拟测量,速度高达500kS/s。
快速查找器
欢迎使用我们新推出的交互式传感器选型工具,该工具旨在快速、轻松地查找出适配用户设计的传感器。只需选择主要行业(汽车或工业/消费类),然后深入查找应用直至找到目标用例。选型工具随即便会显示适配设计的英飞凌XENSIV™传感器。操作十分简单快捷。