霍尔开关
英飞凌最广泛的节能高精度磁性开关产品组合,适用于汽车、工业和消费类应用
英飞凌的XENSIV™磁性开关和锁存器(分别被称为霍尔开关和霍尔锁存器)在汽车、工业和商业领域得到应用,引领下一代能够有效理解和反应环境的智能技术。
- 高精度
- 节能
- 霍尔效应技术
- 卓越的工作范围
- 减少占地面积
- 针对各种应用进行了优化
- 过温保护
- 过流保护
最广泛的高精度磁性开关节能产品组合
英飞凌的XENSIV™磁性开关和锁存器(分别被称为霍尔开关和霍尔锁存器)在汽车、工业和商业领域得到应用,引领下一代能够有效理解和反应环境的智能技术。每个磁性传感器开关都是在公司内部按照行业领先的标准制造的,是每个客户应用的最佳解决方案。下一代高端、精密双极和单极霍尔效应传感器适用于高精度应用,其工作温度范围为-40°C至170°C,电源电压范围为3.0 V至32 V(过压容量最大为42 V)。它们还具有全新优化的过温和过流保护。这些传感器非常适合多种位置检测应用,并且经常用于电动关闭应用,例如天窗和车窗升降器。其他霍尔效应传感器型号特别适用于BLDC电机的旋转位置测量,以及极轮索引计数,具有广泛的潜在汽车和工业应用范围。
优越的操作范围,小巧的占地面积和精确的开关
使用磁性开关来识别和传递设定阈值内的磁场的存在。凭借卓越的工作范围、更小的占地面积、精确的开关点和最低的能耗,英飞凌的开关和锁存器系列为汽车、工业和商业领域的系统提供了理想的解决方案。霍尔效应磁开关传感器的选择范围最广,以40多年的经验为后盾,其设计符合能源效率、节省空间和精度的卓越标准。由于消耗电流仅为1.6 mA,最小封装尺寸比以前的版本缩小了10%,因此用户能够在多个行业中创建经过优化的系统。同时,TLV系列的磁性开关和锁存器是消费市场经济实惠且易于使用的替代品。白色家电和自动智能技术中的开/关检测,以及消费品中无刷直流电机的换向是常见的应用。
霍尔效应开关和锁存器决定磁场的存在
利用霍尔效应技术,磁性开关和锁存器可以精确确定磁场的接近程度。通过在要监视的系统上放置磁铁,再加上垂直位置的霍尔效应开关传感器,电流就会改变。然后产生的磁场用于收集精确的接近数据 - 所有这些都不会在物体之间接触,从而提高可靠性和使用寿命。
英飞凌的磁性(霍尔)开关传感器产品组合已针对各种用途进行了明确优化,例如需要在宽工作温度范围内提供精确数据的低功耗应用、简单且具有成本效益的住宅解决方案,以及在非稳压的电源上运行,英飞凌的磁性(霍尔)开关传感器产品组合正在弥合人与技术通信之间的差距。
XENSIV™ 磁性开关和锁存器产品组合
英飞凌的磁性开关基于霍尔效应原理;当近端磁体干扰电荷流动时,会产生电位差,从而决定磁场的存在或存在。霍尔效应在100多年前首次被发现,近几十年来已在各行各业中得到大量实际应用。在存在预先确定的磁阈值的情况下,霍尔效应传感器开关处于开启/关闭状态,这使得它们非常适合各种近距离检测应用。
磁性锁存器的工作原理相同,但也能够感应和响应磁极性。磁锁用于存储信号,当磁场被移除后,开关的状态会发生变化,锁存器会保持其状态,直到引入足够强度的相反极性。
虽然磁性开关和锁存器的功能与英飞凌更广泛的磁性位置传感器重叠,但它们是专门为在分度计数、位置检测和换向应用中获得最佳结果而设计的。
适用于汽车、工业、&消费类应用的磁性开关
英飞凌的磁性开关系列广泛应用于整个汽车行业,并在众多工业和消费类应用中被证明是有效的。TLE496x 霍尔效应开关符合汽车标准,而 TLI496x 系列则专门用于工业用途。两者都适用于需要宽工作温度范围、精确读数和最低电流消耗的应用。主要应用包括无刷直流电机(例如雨刮器、泵、座椅电机)中的转子位置检测、车窗/天窗升降以及安全带和转向角度检测等安全功能。
TLV496x 磁性开关系列专为消费类应用而设计,是满足众多位置感应要求的经济实惠且直观的解决方案。应用包括小型消费类设备(例如电动自行车、风扇、空调机组)的无刷直流电机换向、自动门和其他智能家居技术以及安全系统。
下载资料库文档
快速查找
欢迎体验英飞凌全新的交互式传感器选择工具,它能帮您以轻松、
快速的方式找到最适合您设计的传感器。首先您只需选择一个行业大类(汽车或工业/消费),然后逐级向下浏览相关的应用,直至找到理想中的用例。选择工具将告诉您,英飞凌的哪一款XENSIV™传感器最适合您的设计。