车载MEMS硅麦-英飞凌(Infineon)官网
车规级XENSIV™硅麦克风 –适合汽车应用的最佳之选
我们全面的XENSIV™传感器产品家族现在还推出了符合最先进的AEC-Q103-003汽车质量标准的高性能MEMS麦克风。这些车规级麦克风缩小了行业差距,提供了适合汽车应用的最佳之选。XENSIV™ MEMS车规级麦克风结合了我们在汽车行业成熟的技术专长和我们在高端硅麦克风领域的领先技术。
它们适用于汽车内部和外部的所有应用,能在恶劣的汽车环境中提供所需要的最佳音频性能。这些车规级麦克风可以为所有语音相关应用实现无失真音频捕获,为语音识别算法提高语音可懂度。此外,我们的传感器具有平坦的频率响应和稳定的相位响应,完全支持麦克风实现ANC(声学降噪)。其他亮点包括灵敏度和相位匹配,这使得车规级XENSIV™ MEMS麦克风成为波束成形阵列的理想选择。不仅如此,英飞凌车规级麦克风技术有助于道路安全,因为它们还可以用来接收应急车辆发出的警报声等声音或者检测危险的道路状况。
由于车辆使用寿命通常较长,这些硅器件将相应的长时间内保持供应。不同的汽车麦克风可应用于多种不同的内部和外部应用,彻底改变了各类型应用对ATV麦克风的使用。
下载资料库文档
关于赛轮思
“赛轮思打造世界领先的汽车助理,为世界领先的汽车制造商创建智能、灵活和直观的车载体验。创新技术与汽车深度集成,以及将驾驶者丰富的数字生活带进车里,这是赛轮思正在努力做的事情。
赛轮思应急车辆检测(EVD)与车载助理集成,当应急车辆临近时,会主动提醒驾驶者,以便他们能够及时调整行驶位置。无疑,汽车智能化驾驶已成大趋势,这项功能将有助于确保驾驶者安全行车和及时获得通知,并成为车载体验的关键组成部分。”
赛轮思和英飞凌目前正在合作为汽车赋予听觉,利用基于英飞凌XENSIV™车规级MEMS麦克风和赛轮思EDV软件的高级声音检测解决方案来准确识别应急车辆发出的警报声
市场新闻,文章
为了提高道路交通安全水平,许多国家正在出台相关的法律法规,要求驾驶员主动给应急车辆让行。而随着自动驾驶汽车数量的增加,这些法规可能将覆盖至自动驾驶领域,要求自动驾驶车辆可以识别和响应应急车辆,并满足安全要求。这在多数情况下需要同时用到声音警报和视觉警告信号。英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)今日宣布与赛轮思公司(NASDAQ代码:CRNC)合作,构建一款基于英飞凌车规级XENSIV™ MEMS麦克风(IM67D130A)和赛轮思应急车辆检测(EVD)软件的解决方案。这将使汽车能够主动检测到靠近的应急车辆,特别是当应急车辆处在视线盲区时也能可靠检测。
阅读市场新闻全文,请点击。
英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)今日宣布推出XENSIV™ IM67D130A。这颗新器件结合了英飞凌在汽车行业的技术专长和在高端MEMS麦克风领域的领先技术,以满足汽车应用对高性能、低噪声MEMS麦克风的需求。 XENSIV™ IM67D130A是市场上第一款面向汽车应用的车规级麦克风,它有助于简化汽车行业的设计工作量,降低认证失败风险。
阅读市场新闻全文,请点击。
快速查找器
欢迎使用我们新推出的交互式传感器选型工具,这个工具经专门设计,可以帮助您轻松而又快速地为设计找到最合适的传感器产品。只要选择行业大类(汽车或工业/消费类),再从应用中找到目标用例,选型工具即可为您的设计推荐最合适的英飞凌XENSIV™传感器。轻松搞定。