压力传感器
用于汽车、工业和消费类应用的 XENSIV™ 压力传感器确保完美匹配所有性能和完整性需求
XENSIV™ 压力传感器:适合各种性能和完整性需求
英飞凌的 XENSIV™ 压力传感器可测量各种行业和应用中的空气和气体压力。在用作压力传感器时,将物理压力转换为电信号。英飞凌的 XENSIV™ 压力传感器将传感(通过压力传感器元件)和转换为电信号(通过绝对压力传感器和信号处理)的功能结合在一个集成的硅器件中。传感器元件及其集成电路是压力传感器技术的核心。英飞凌的小型压力传感器 IC 芯片以一流的性能支持各种应用。英飞凌是全球最大的半导体压力传感器和变送器制造商之一,这要归功于各种各样的绝对气压传感器 IC 产品组合。全面的 XENSIV™ 传感器系列包括专为汽车、工业和消费行业量身定制的各种压敏传感器。XENSIV™传感器结构紧凑,旨在节省能源,并可快速上市 - 非常适合各种性能和完整性需求。
模拟和数字接口确保了高度的设计灵活性
英飞凌的 XENSIV™ 压力传感器系列具有模拟和数字接口,其设计灵活性保证能够满足客户的不同需求。模拟压力传感器为传感器输出上的测量压力提供成比例的电压电平。基于传感器特定的传递函数,模拟压力传感器的电压电平需要由微控制器或计算机来解释。模拟接口可将压力传感器稳定而简单地集成到系统中。与模拟压力传感器不同,数字压力传感器中的集成电路允许其感应压力,将读数转换为内部电压,并将该电压直接转换为数字输出信号。数字压力传感器将压力信号转换为标准且易于集成的数字协议。由于数字信号,额外的信息和功能,如传感器温度,诊断功能和电源模式都可以通过命令进行控制。
微型压力传感器,功能强大,功耗低
压力感应的常见现代标准是微机电系统 (MEMS)。这些压力传感器元件以及MEMS压力传感器和逻辑都是由一个硅片上的小型电子和机械组件组成的。这些微型压力传感器功能强大,功耗低。MEMS的典型应用包括气压传感器和MEMS麦克风套件 XENSIV™ 这些麦克风为智能手机和耳塞带来专业的音频容量,增强车厢内音频,并通过改善自动驾驶功能来确保道路安全。
气压和歧管压力传感器产品组合
- 气压传感器:绝对气压 (BAP) 传感器的功能是感知大气压水平。从历史上看,气压传感器的应用通常涉及天气预报,但如今,BAP 传感器也出现在消费电子产品、汽车应用等领域。
- 这些压力传感器的特点是其高精度传感能力,通常用于各种汽车应用,特别是在柴油、汽油和两轮车(摩托车)发动机中。测量内燃机吸入的空气压力以优化燃油喷射,然后将这些信息提供给发动机控制单元 (ECU)。虽然MAP传感器常用于汽车行业,但工业和消费类应用中也很常见。
压力感应在汽车行业中起着至关重要的作用
影响汽车的条件不断变化,使压力传感器成为汽车行业的重要工具。模拟和数字气压传感器向汽车发动机提供当地空气状况信息,以便实时进行相应调整。XENSIV™胎压监测系统(TPMS)汽车压力传感器在满足绿色包装合规标准的同时观察轮胎压力。XENSIV™传感器专为侧面碰撞和行人碰撞检测而设计,可提高车辆乘员和行人的安全性。歧管气压 (MAP) 传感器向汽车发动机提供进气的压力水平,这有助于汽车发动机优化燃烧,从而降低二氧化碳和其他气体排放。气压 (BAP) 传感器广泛用于典型的动力系统应用,例如ECU和座椅舒适度,也广泛用于新兴应用,例如用于电动汽车安全的电池压力监测。
专为工业和消费行业量身定制的压力传感器
BAP 应用程序曾经仅限于气象站,但扩大了其范围,为多个消费者应用程序提供了基本用途。它们紧凑的尺寸和节能设计非常适合可穿戴设备、健康和健身追踪器(智能手表)、室外和室内导航系统,还适用于智能家用电器和智能吸入器的气流控制。这些气压传感器可在很宽的温度范围内保持精准度。其低功耗确保持久的性能。它们是面向数十亿移动生活消费者的物联网设备的基础部分。它们感知和调节气体和液体流量的能力使压力传感器和传感器成为汽车以外的行业必不可少的。工业压力传感器可以根据气体和液体的流量打开和关闭过程和控制,也用于操作整个发动机管理系统。由于压力传感器在医疗设备中的实用性以及在某些手术中显示所需大气条件的能力,它们在医疗保健领域也很受欢迎。
快速查找
欢迎体验英飞凌全新的交互式传感器选择工具,它能帮您以轻松、
快速的方式找到最适合您设计的传感器。首先您只需选择一个行业大类(汽车或工业/消费),然后逐级向下浏览相关的应用,直至找到理想中的用例。选择工具将告诉您,英飞凌的哪一款XENSIV™传感器最适合您的设计。