Radar sensors for IoT
综述
XENSIV™ 24 GHz和60 GHz雷达传感解决方案用于工业应用及消费类应用
作为雷达芯片的市场领导者,我们推出多种毫米波雷达传感器作为XENSIV™传感器产品系列的一部分,包括多普勒雷达及FMCW雷达系统。该产品组合包括市场上最小的24 GHz MMIC,以及目前可用的最大的且集成度最高的24 GHz雷达收发器系列。这些雷达芯片旨在支持不同的工业应用、家居应用及消费类应用。此外,我们也有60 GHz雷达传感器,用于谷歌Pixel 4智能手机等消费类产品。
较之PIR及其他运动传感技术,雷达传感器的运动探测具有显著优势
何时使用24GHz或60GHz雷达技术
对于24 GHz雷达技术,FMCW雷达工作的带宽覆盖标准ISM频段内的250 MHz。对于60 GHz雷达技术,高达7 GHz 的免许可超宽带可用于短程应用。因此,60 GHz FMCW雷达系统可以提供更好的分辨率,因此可以实现其他用例,如人员跟踪和图像分割等。通过微动探测,甚至可以利用雷达技术进行手势控制、材料分类或监测各种生命机能(呼吸、心跳甚至血压)。
亮点
详情
视频
合作伙伴
应用
支持