Schottky Diodes
综述
英飞凌在射频小信号分立式器件方面具备30多年的开发经验,拥有丰富的专业技术;我们可提供全面的射频前端产品组合,包括二极管、晶体管、MOSFET和ESD保护二极管等。
射频肖特基二极管一览:
- 出类拔萃的射频性能和深厚的射频专业知识
- 成熟的批量生产确保最高的器件一致性
- 长期提供这些器件的承诺
- 先进的封装微型化技术支持模块的高度集成
- 汽车行业品质(符合AEC Q101标准)
- 符合RoHS标准
射频肖特基二极管应用示例:
- LNB混频器(例如BAT15-04W)
- 无线局域网探测器(例如BAT62-02LS)
- 低势垒探测器(例如BAT63-02V)
- 24GHz 雷达和其他极高频混频器模块(例如BAT24-02LS、BAT15-02LRH)
产品
支持