汽车收发器
汽车收发器适合用于有着苛刻要求的应用,需要满足并超过最新的 ESD 和 EMC 要求
汽车收发器 子类别
高效发送和接收大量数据
由于现代汽车对数据交换的需求不断增长,汽车行业已经实施了一系列可以高效发送和接收大量数据的网络。其中包括 CAN(控制器局域网)和 LIN(本地互连网络)总线系统等协议。
随着汽车行业的发展,未来将会采用更多基于这类车载连接的 ECU。因此,随着 ECU 的数量和 ECU 之间交换的数据量的增加,车载网络(IVN)设备的重要性日益凸显。因此,汽车行业建立了汽车网络系统,例如 CAN FD(灵活数据速率)和 CAN PN(局域网络)协议以提高能源效率,以及最近具有信号改进功能的 CAN FD SIC,可将 CAN 通信速度提高到 8 Mbps。
满足并超越最新的 ESD 和 EMC 要求
英飞凌为不同的总线领域提供丰富的汽车收发器产品组合,所有这些产品都非常适合具有挑战性的汽车环境,旨在满足并超越最新的 ESD 和 EMC 要求。
不同的车辆网络架构和不用的的 ECU 电源路径,需要适配不同类型的收发器。英飞凌的汽车收发器可确保可靠的车载连接和通信,有助于最大限度地减少汽车层面的电流消耗和相关的二氧化碳排放。英飞凌的汽车收发器价值体现在高性能、坚固耐用和安全可靠。
汽车 CAN 和 LIN 协议之间的差异
在英飞凌的产品组合中,包括一系列以 LIN 和 CAN 协议为中心的各种汽车收发器。这两种协议之间的区别在于通信速度。LIN 用于低速应用,CAN 用于中速应用。
但是在实际的场景中,各协议会互补用于车载网络中,这有助于连接所有类型的车辆系统以及外围设备。例如,CAN 非常适合与采用 5 V 差分的误差敏感系统配合使用,而 LIN 则用于采用 12 V 单线总线且带宽要求不高的应用。
主要功能包括:
- 支持网络速度从 20 kbps (LIN) 到 8 Mbps (CAN FD SIC)
- 采用 CAN PN 时,电流消耗在市场上最低
- CAN 系列,温度区间为 -40 至 +150°C
- 汽车收发器系列具有强大的兼容性;与现有竞争对手器件的引脚对引脚兼容,可减少开发时间和工作量
- 出色的ESD性能
- 出色的电磁兼容性能
- 低静态电流
- 全球整车厂认证
- 最高品质
结实耐用的汽车 CAN 收发器
最初,CAN 技术的发明是为了给汽车提供强大且可扩展的网络。随着数据速率的不断提升,保持这种稳定性变得更加困难。开发低数据速率(500 kbps 或 1 Mbps)的网络相对容易。只有在较小且不太复杂的网络中才能实现使用 2 Mbps 或 5 Mbps 更快的网络。现代网络需要在稳定的网络中实现高数据速率。这种信号完整性可通过新开发的 CAN SIC 收发器来实现。
CAN FD SIC 主动改进 CAN 信号,以确保在大型网络中实现更快的比特率的稳定通信。信号振铃是具有未终止存根的大型、复杂网络的产物。当它被大量减少后,之前的网络拓扑限制就能消除。甚至可以实现更低规格的布线解决方案。
我们的汽车 CAN 收发器系列有着耐用、坚固的设计,适用于具有挑战性的汽车应用,并满足或超过最新的 ESD 和 EMC 要求。
汽车 CAN 收发器
专为应对行业挑战而设计的汽车 LIN 收发器
LIN 汽车协议的开发旨在通过单根线路提供低速数据传输速率,从而允许在车辆内实现廉价而高效的硬件节点。CAN 总线通常因其过高的成本而无法运行所有车载网络组件,因此 LIN 总线旨在用于发布标准化的、更简单的系统,并提供比 CAN 更强大的兼容性。
这意味着执行器、传感器或开关与 ECU 之间的串行网络连接可以高效设计,成本更低,允许其他协议管理更敏感的操作。
英飞凌的汽车 LIN 收发器符合或超过最新的 ESD 和 EMC 要求,专为应对汽车行业的挑战而设计。
汽车 LIN 收发器
使用汽车 CXPI 收发器延长响应时间
CXPI(Clock Extension 外围设备接口)旨在取代流行的 LIN 协议,可降低制造过程中的材料成本,并通过减少线束需求来降低车辆的油耗。这是通过将 CSMA/CR 系统(事件启动系统)集成到 LIN 的轮询系统中来完成的。这确保了更高的响应时间和可扩展性,显著降低了人机界面和开发成本,减少了设计时钟端所需的部件数量。此外,通过从机之间的交叉通信、辅助时钟主控功能和 CRC,可靠性得到了提高。
我们的 CXPI 收发器为汽车行业提供可靠、低噪的组件,改善了车内连接。
CXPI 收发器