汽车 LIN 收发器
综述
模块化 LIN 产品组合,从高端到基本的单通道 LIN 收发器,以及额外的集成衍生品,例如双 LIN 和 LIN-LDO
英飞凌提供从高端到基本单通道LIN收发器的模块化LIN产品组合,以及其他集成衍生品,例如双LIN和LIN-LDO。
- 顶级的EMC性能
- 非常高的ESD防护能力
- 引脚与竞品兼容
- 提供DSO-14 和 TSON-14封装
减少汽车制造商的设计工作和成本
通过允许在执行器、传感器或开关与 ECU 之间建立基本的串行网络连接,本地互连网络 (LIN) 总线可减少汽车制造商的设计工作和成本。 因此,它被用于越来越多的应用,主要用于车身和内饰应用中的低速网络(高达20 kBD)以及与舒适度相关的数据交换。
产品
亮点
培训
应用
支持