USB Hub Controllers
强大的互操作性、支持多种充电标准和全面的可配置性
USB Hub Controllers 子类别
英飞凌推出了支持不同USB标准(USB 2.0、USB 5 Gbps,及USB 10 Gbps)的多种HUB 控制器。这些HUB 控制器提供先进的USB-PD和电池充电功能,具有多达8个下行端口,增强了连接性和设计的灵活性。
EZ-USB™ HX3 和 EZ-USB™ HX3PD非常适用于扩展坞、显示器、笔记本电脑、数字电视、机顶盒、打印机和服务器。多功能的EZ-USB™ HX3 USB 5 GbpsHUB 控制器能够在无主机的情况下为设备充电(幽灵充电),也可以为苹果设备充电,它符合USB-IF电池充电规范(BC v1.2),并具有配件充电器适配器Dock(ACA-Dock)功能,可以实现便携式设备通过USB On-The-Go(OTG)主机进行上行充电。
EZ-USB™ HX2是一系列专注于高性能、低功耗的USB 2.0HUB 控制器。EZ-USB™ HX2LP是一款超低功耗单芯片USB 2.0HUB 控制器,集成了上行和下行收发器、USB串行接口引擎(SIE)、USB集线器控制和中继逻辑,以及 TT 逻辑。
英飞凌EZ-USB™系列HUB 控制器集成了许多外部无源元件,例如,上拉电阻和下拉电阻,降低了实现集线器设计所需的总BOM成本。
USB集线器系列 |
EZ-USB™ HX2LP |
EZ-USB™ HX2VL |
EZ-USB™ HX3 |
EZ-USB™ HX3PD |
USB标准 |
USB 2.0 480 Mbps |
USB 2.0 480 Mbps |
USB 5 Gbps |
USB 10 Gbps |
制造商零件编号(MPN) |
CY7C65620 CY7C65630 |
CY7C6563X CY7C65642 |
CYUSB330X CYUSB331X CYUSB332X |
CYUSB4347 CYUSB4357 |
下行端口数量 |
2/4 |
2/4 |
2/4 |
7 (5x SS, 2x USB 2.0) |
USB Type-C插头方向识别 |
√ |
|||
USB Power Delivery |
2 PD ports |
|||
电池充电规范(版本v1.2) |
√ |
√ |
||
配件充电适配器Dock(ACA-dock) |
√ |
|||
USB billboard |
√ |
|||
DockfDock管理控制器(DMC) |
√ |
|||
Multi-TT (每个端口一个TT) |
√ |
√ |
√ |
|
串行接口 |
SPI |
SPI/I2C |
I2C |
2x I2C/SPI |
MCU |
Arm® Cortex®-M0 |
Arm® Cortex®-M0 |
||
闪存 |
2x 128KB |
|||
Multi-TT (每个端口一个TT) |
√ |
√ |
√ |
|
系统内编程 |
√ |
√ |
√ |
√ |
可配置的USB PHY |
√ |
√ |
||
共享链接 |
√ |
|||
封装 |
56QFN |
48TQFP, 28QFN |
88QFN, 68QFN |
192BGA |
工业温度(-40°C-85°C) |
√ |
√ |
√ |
- 减少BOM
- 简化系统设计
- 独立集线器
- 主板集线器
- 显示器集线器
- 高级端口复制器
- Dock(扩展坞)
- 分体式PC设计
- 外部个人存储驱动器
- 键盘集线器