EZ-USB™ HX3 USB 5 Gbps Hub Controller
USB 5 Gbps USB-IF 认证 2 端口或 4 端口集线器控制器 IC,提供 BC v1.2、ACA-dock、共享链接、幽灵充电和汽车级选项
EZ-USB™ HX3 是一款通过 USB-IF 认证的 5 Gbps 集线器控制器,分为 2 端口和 4 端口两种配置。它与各种主机控制器、设备类别、操作系统兼容,支持多种 USB 充电标准。它集成了端接电阻、上拉和下拉电阻,支持通过 pin-straps 进行配置,从而减少了整体系统 BOM。EZ-USB™ HX3 还具备 ghost 充电和 ACA-dock 功能。
ock features.
- USB-IF 认证的 USB 集线器控制器
- 向下兼容 USB 2.0
- 2 个或 4 个 USB 5 Gbps DS 端口
- 支持多 TT
- 用于板载系统的 USB 共享链路
- 支持电池充电(BC)v1.2
- 配件充电器适配器底座
- Arm® M0 中央处理器, 16 KB RAM, 32 KB ROM
- GPIO——过流检测、电源使能
- LED 状态指示灯
- 通过 USB 进行系统内编程
- 兼容 Windows、macOS 和 Linux 系统
- 独立集线器
- 主板集线器
- 显示器集线器
- 高级端口复制器
- 扩展坞
- 分体式 PC 设计
- 外部个人存储驱动器
- 键盘集线器
共享链路是一项专有功能,可将 USB 3.0 下行端口拆分为 USB 5 Gbps 端口和标准 USB 2.0 480/12/1.5 Mbps 端口,用于嵌入式系统应用中的板载连接。它支持从四个 USB 3.2 Gen 2 下行端口连接多达 8 个桥接设备。共享链接模式需要对可移动 USB 2.0 和嵌入式 5 Gbps 设备进行单独的 VBUS 控制。为了避免嵌入式 5 Gbps 设备降级为 USB 2.0 模式,需要用到外部电源开关。
Ghost 充电是一项专有功能,当上行(US)端口未连接到主机时,可为下行(DS) 端口上的 USB 设备充电。带有未插接笔记本电脑的 EZ-USB™ HX3 扩展坞是一个案例。当 USB 端口与主机断开连接时,EZ-USB™ HX3 会主动识别是否有任何 DS 端口连接到需要充电的设备。它能够分析充电需求,并选择与检测到的充电规范相匹配的信号方法。Ghost charge 默认开启,如需关闭,请参考数据表中的配置选项。
在传统的 USB 连接方式中,主机负责向 VBUS 线路供电,以使连接的设备正常工作和充电。但是,对于 on-the-go(OTG)主机,配件充电器适配器底座(ACA-dock)负责为主机提供 VBUS 电源和充电机制。EZ-USB™ HX3 是按照 BC v1.2 规范中定义的 ACA-dock 标准设计的,它内置了适配器控制器的功能。ACA-dock 功能启用后, EZ-USB™ HX3 会激活外部电源开关,为 USB 端口提供 VBUS 电源。同时,为了让 OTG 主机识别出它接入了一个 ACA-dock,ID 引脚会通过一个电阻接地。如需关闭此功能,请参考数据表中的配置选项。
CYUSB3xxx-BVXA(T) EZ-USB™ HX3 是一款四端口 USB 5 Gbps 集线器控制器。该控制器符合汽车 AEC-Q100 标准,向下兼容USB 2.0,能够在汽车温度范围内稳定运行。EZ-USB™ HX3 是一款可配置的车用 PHY,支持 USB 5 Gbps 和 USB 2.0 速度。它可以提高信号质量,将 USB 端口的覆盖范围扩展到中控台或后排座椅等远程位置,为汽车系统设计人员提供更大的灵活性,更容易通过 USB-IF 认证。