EZ-USB™ Serial Bridge Controller
综述
带可配置和固定功能选项的全速 12 Mbps 桥接控制器
EZ-USB™ 串行桥接控制器是全速 12 Mbps 桥接控制器系列产品,提供可配置和固定功能选项。它们为 UART/I2C/SPI 接口提供可配置的串行通信通道,待机模式下具备超低功耗(5 µA)。固定功能桥接器可轻松配置为 USB to UART、USB to I2C 或 USB to SPI 桥接器,用户无需进行任何固件开发。
- UART、I2C、SPI 到 USB 桥接器
- 支持单通道和双通道
- 多达八个 CAPSENSE™ 按钮
- USB-IF 电池充电规范 v1.2
- 集成了稳压器 & 振荡器
- 集成了端接电阻
- Windows 和 Mac 操作系统驱动程序
- Linux 和 Android 操作系统驱动程序
- VID/PID 和串行配置实用程序
- 5 µA 的超低待机功耗
- 24-QFN、32-QFN 封装
- 物联网设备
- 无线物联网网关
- 无线物联网路由器
- NFC 读卡器
- 自助终端打印机
- 自动起动器
- UART 指纹扫描仪
- USB billboard 控制器
- 用于 USB C 型的加密狗
- PC 扩展坞
- 监视器
- 血糖仪
用户可以利用专为 Windows 设计的 USB 串行配置实用程序,为设备设置各种初始化参数。这款用户友好的图形应用程序提供了一个交互式平台,用于定义存储在设备闪存中的各种启动参数。通过此实用程序,用户可以将其首选配置保存为文本或 XML 格式。同样,该实用程序还便于从文本或 XML 格式加载特定配置。配置实用程序包括以下功能:查看当前设备配置;选择和配置 I2C、CAPSENSE™、电池充电和 GPIO等设置;配置 USB 供应商 ID (VID)、产品 ID (PID) 和字符串描述符;根据需要保存或加载配置。
- 待机模式下的超低功耗
- 易于设计和灵活性
- 借助专用的配置实用程序,无需开发固件
产品
亮点
视频
培训
支持