EZ-PD™ PAG2P Primary Side Controller 初级侧高压启动控制器
EZ-PD™ PAG2P 是初级启动控制器,设计用于接收来自 EZ-PD™ PAG2S 的 PWM 信号,后者执行 PWM 调节。它通过 CYPET121 提供高压启动、PET 接收器、升压 VCC、低压侧 NFET 栅极驱动器和高压侧逻辑驱动器。EZ-PD™ PAG2P 支持 X-cap 放电和 non-X-cap 放电模式。它与 EZ-PD™ PAG2S-AC 配对,支持 ACF 转换器,与 EZ-PD™ PAG2S-QZ 配对,支持 QR-ZVS 反激式转换器。
- 集成式高压启动
- 集成低压侧栅极驱动器
- 集成高压侧驱动器
- 集成 VCC 升压转换器
- 可编程软启动
- 支持 X-cap 放电模式
- 过压/欠压和线路OVP
- 支持 OCP 和 SCP
- 启动次级 VBUS OVP
- 与 CYPET121 PET 配对
- 集成 PET 接收器
- USB-C 适配器和充电器
- USB-C 壁式插座
USB-C 旅行适配器
一旦线路电压处于正常工作范围内,栅极驱动器就会开始切换开关。内部高压 JFET 从 HV 引脚获取电流,在启动阶段为 VCC 电容充电。启动阶段结束后,反激变压器的辅助绕组将用于为 EZ-PD™ PAG2P 供电,启动阶段结束后,HV 引脚将不再有电流。软启动功能允许 EZ-PD™ PAG2P 逐步提高反激式转换器的输出电压,直至次级侧控制调节。软启动在初始启动序列和故障条件下使用。软启动的持续时间由连接至 SS 引脚的外部电容器控制,软启动的频率则由连接至 RT 引脚的外部电阻器决定。
对于 X-cap 放电模式,EZ-PD™ PAG2P 的 HV 引脚通过二极管连接到交流电源。其中包括一个用于防止线路电压较低时错误启动,并保持初级 FET 关断的 UVLO。当线路电压超过 V_HV_OVRISE 时,OVP 将关闭初级 FET。启用 X-cap 模式时,EZ-PD™ PAG2P 通过 HV 引脚对 X-cap 电容器放电。在非 X-cap 放电模式下,HV 引脚连接至直流整流电压。启动期间,该引脚为 EZ-PD™ PAG2P 供电。此外,它还通过 HV 引脚提供欠压和过压保护。只要故障存在,就会启用保护。
在闭环控制阶段,当次级侧激活时,EZ-PD™ PAG2P 将与来自 PULSEIN 引脚的次级侧脉冲同步。EZ-PD™ PAG2S 的 PWM 信号通过脉冲边沿变压器 (PET) 耦合到一次侧。CYPET121 是一种 PET,可提供 3k VAC 绝缘和 8 mm 爬电距离。第三方制造商也可按照 CYPET121 规格制造 CYPET121。
EZ-PD™ PAG2P 的 BSW 引脚连接到外部电感器,另一端通过二极管连接到反激变压器的辅助绕组。BSW 引脚也通过一个外部二极管连接到 VCC 引脚,与电感器一起形成升压稳压器拓扑结构。一旦 EZ-PD™ PAG2S 控制了原边栅极驱动器,升压转换器将接管高压启动电路,在闭环期间为 VCC 供电。在启动阶段,来自 HV 引脚的电流会给 VCC 电容充电。一旦 VCC 升至 7.5 V,内部 LDO 即可正常工作。然后,EZ-PD™ PAG2P 会花一些时间进行初始化。完成初始化后,自由运行振荡器开始工作,V_AUXIN 逐渐升高。VCC 升压转换器启用,除非 V_AUXIN 高于 V_VINOV,否则 VCC 将被调节至 V_VCCREG。当 V_AUXIN 高于 V_VINOV 时,辅助绕组 (V_AUXIN) 将接管 VCC 的供电。当 V_AUXIN 低于 V_VINOV 时,升压转换器恢复开关。