EZ-PD™ Barrel Connector Replacement-Lite (BCR-Lite)
综述
EZ-PD™ BCR-Lite:一个用于电源受电端的USB-C端口控制器
EZ-PD™桶形连接器替代品Lite(BCR-Lite)是英飞凌高度集成的预编程USB-C端口控制器系列产品组合中最简单的桶状连接器替代物。它的目标是使用各种桶状连接器供电的电子设备,如扬声器、耳机、照相机、游戏机、电动工具、电动剃须刀和可充电玩具,然后可以使用USB-C进行标准化。
EZ-PD™ BCR-Lite集成了Arm® Cortex® -M0 MCU at 48 MHz,支持USB-C充电(5 V@ 0.5 A、0.9A 、1.5 A、3 A)和传统充电支持(BC1.2和其他),与USB数据兼容,并可通过EZ-PD™ BCR HPI工具根据客户需求进行调整,无需进行固件开发。其器件包括Vbus到CC的短路保护、OVP/UVP和CC上的ESD保护。
EZ-PD™ BCR系列是电子设备选择USB-C电源输入以取代专用连接器的理想解决方案。 它符合最新的USB Type-C和USB Power Delivery标准,它允许设计者快速将其设备的电源输入从桶形连接器转换为USB-C连接器,而无需对其现有设计进行侵入性修改。
产品
视频
支持