EZ-PD™ Barrel Connector Replacement-Plus (BCR-Plus)
综述
EZ-PD™ BCR-Plus:用于电源受电端的USB-C端口控制器
EZ-PD™ 桶形连接器替代品(BCR) Plus(BCR-Plus)是英飞凌高度集成的预编程USB-C端口控制器系列,针对使用各种桶状连接器供电的电子设备。 它针对使用定制或桶状连接器进行电源输入的电子设备,使产品设计人员能够用USB-C取代这些不兼容的连接器。
EZ-PD™ BCR-Plus与EZ-PD™ BCR和EZ-PD™ BCR-Lite的区别在于其可编程电源(PPS),以及可以利用EZ-PD™ BCR HPI工具和专用的EZ-PD™配置工具来根据客户需求定制参数。该控制器包含一个经过市场验证的、完全自动化的USB Power Delivery策略管理器,可与几乎所有的USB-C电源互操作。 开发一个强大的USB-C供电系统不需要USB-C和供电标准或固件开发方面的专家知识。 为了防止系统级的故障情况,它集成了各种保护电路,包括VBus-CC短路、过压、过流和ESD。
EZ-PD™ BCR系列是电子设备选择USB-C电源输入以取代专用连接器的理想解决方案。 它符合最新的USB Type-C和USB Power Delivery标准,它允许设计者快速将其设备的电源输入从桶形连接器转换为USB-C连接器,而无需对其现有设计进行侵入性修改。
产品
视频
支持