EZ-PD™ PMG1-S0 High-voltage MCU with USB-C & PD
综述
下一个USB-C应用的单芯片解决方案:发现EZ-PD™ PMG1-S0高压微控制器
EZ-PD™ PMG1-S0是该组合中最简单的MCU。它包括一个64 KB闪存、一个带有模拟和数字外设的完整的USB-C PD收发器、一个下拉终端电阻RD以支持USB-C端口被充电,以及系统级ESD保护。它采用24引脚QFN封装。
EZ-PD™ PMG1-S0针对任何从高压USB-C PD端口消耗电源的嵌入式系统,并利用微控制器提供额外的控制能力。带有PMG1-S0 SDK的ModusToolbox™与CY7110套件及其快速入门指南一起,使固件开发和测试变得简单而容易,大大缩短了开发时间和上市时间。
EZ-PD™ PMG1-S0有卷带(CYPM1011-24LQXIT)和托盘(CYPM1011-24LQXI)两种封装方式。
- 由于集成的单芯片解决方案,优化了面积和BOM
- 通过ModusToolbox™ EZ-PD™ PMG1 SDK进行简单定制
- 在你的应用程序中易于整合
- 片上安全保护
- 通过USB-C供电的电动剃须刀和吹风机等无充电线个人护理解决方案
- 智能扬声器
- 智能家用电器
- VR/AR goggles
- 电动工具
产品
视频
培训
支持