EZ-PD™ CCG7D Automotive Dual-port USB-C PD + DC-DC Controller
综述
EZ-PD™ CCG7D 汽车应用双端口USB- PD和降压-升压集成控制器
EZ-PD™ CCG7D是英飞凌高度集成的双端口USB-C Power Delivery(PD),集成了降压-升压控制器,用于汽车舱内充电器应用。它符合最新的USB Type-C和PD规范(3.1版),主要针对汽车充电器应用,如车载充电器、后座充电器和后座娱乐系统。
EZ-PD™ CCG7D提供的集成度降低了BOM,并为每个端口高达100W的功率输出的应用提供了一个优化的解决方案。
EZ-PD™ CCG7D与汽车软件开发工具包(SDK)一起缩短了设计周期,以实现车头装置、后座充电器和后座娱乐系统的解决方案。SDK还实现了可配置的增值功能,如基于电池电压和温度的输出功率节流、端口之间的动态负载分担、温度监控、认证的现场固件更新和用于诊断的黑盒功能。
EZ-PD™ CCG7D是按需提供的,请在此与我们联系,以提出您的要求或获得更多信息。
- 减少的BOM
- 缩短了设计周期
- 用于可配置的增值功能的SDK
- 可编程电源(PPS)
- 动态负载分担,在端口之间分配功率
- 基于VBATT和模块温度的精细度输出功率节制
- 存储关键Type-C端口参数的黑盒子
- 对后座娱乐系统的替代模式支持
- 经过认证的现场固件升级能力
产品
详情
视频
培训
支持