AIROC™蓝牙®和多协议解决方案
综述
借助AIROC™蓝牙®加快将产品推向市场
AIROC™蓝牙®和多协议解决方案 子类别
AIROC™蓝牙®产品系列包括蓝牙®低能耗解决方案和双模蓝牙®解决方案,可支持蓝牙®经典以及蓝牙®低能耗,为应用提供最可靠、性能最高的连接。
AIROC™蓝牙®低能耗产品系列包括CYW20736、CYW20835、PSoC™ 4蓝牙® LE和PSoC™ 6蓝牙® LE片上系统(SoC)器件和系统级封装(SiP)模块。双模蓝牙®产品组合包括获得蓝牙® SIG认证的器件和模块,这些产品集成了蓝牙®标准配置文件和协议,以便支持嵌入式应用。所有AIROC™蓝牙®模块,均为经专门设计的完全集成且完全认证的可编程模块,旨在帮助您更快、更轻松地打造产品。
助力您更加轻松、更加快速地打造产品。蓝牙® SDK提供了打造双模(BR + EDR + 蓝牙® LE)应用所需的一切。蓝牙® SDK以及ModusToolbox™软件和工具,结合蓝牙®配置工具,提供了功能强大而又易于使用的工具组合,可助力您打造令人惊叹的蓝牙®物联网应用解决方案,如信标、跟踪器、智能手表、音频设备、HID设备(遥控器、鼠标和键盘)、医疗设备和家居自动化平台等。
ModusToolbox™旨在帮助开发人员轻松完成工作。它汇集了易于使用的软件和工具,以助力快速开发英飞凌MCU,它可支持的应用十分广泛,包括嵌入式感测和控制,以及使用AIROC™ Wi-Fi、AIROC™蓝牙®和AIROC™ Wi-Fi及二合一芯片的无线系统和云连接系统。
英飞凌蓝牙®模块是交钥匙解决方案。这些模块经过全面认证和合格鉴定,可支持蓝牙®低能耗和双模蓝牙®解决方案。查阅产品概览请单击这里。
支持