Heute basieren etwa 90 Prozent aller Fahrzeuginnovationen auf Elektronik. Die Elektrifizierung von Fahrzeugen ist eine Schlüssellösung, um Energie zu sparen, CO2-Emissionen zu reduzieren und eine grünere Zukunft zu unterstützen. Bis heute haben 66 Länder das Ziel verkündet, bis 2050 100 % emissionsfreie Fahrzeuge oder den Ausstieg aus Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor (ICE) zu erreichen. Die Mikroelektronik von Infineon ermöglicht bei der Elektrifizierung von Fahrzeugen saubere, sichere und intelligente Autos, sowohl durch die Verbesserung der elektrischen Leistungseffizienz als auch durch den Ersatz hydraulischer und mechanischer Lösungen.
Mit einer breiten Palette von Produkten und Lösungen hilft Infineon, den Übergang vom Verbrennungsmotor zum Hybrid- und Elektroantrieb zu bewältigen. Die Mikroelektronik von Infineon leistet einen wichtigen Beitrag zum emissionsfreien Fahren und ermöglicht eine höchstmögliche Energieeffizienz, d.h. eine höhere Energieeffizienz in Bezug auf Reichweite, kürzere Ladezeiten und geringere Kosten.
Lesen Sie hier: Elektromobilität mit Lösungen von Infineon