Stellen Sie sich vor, Sie wollen im Berufsverkehr schnell nach Hause kommen, aber die Straßen sind verstopft, das Navigationssystem funktioniert nicht oder die S-Bahn hat Verspätung. Der Berufsverkehr ist eine Metapher für die Herausforderungen, wie man elektrischen Strom stabil und sicher zu Häusern und Anlagen transportieren kann. Flexibilität und Zuverlässigkeit sind Schlüsseleigenschaften für effektive Übertragungs- und Verteilungssysteme. Die U.S. Energy Information Administration (EIA) schätzt, dass die Verluste bei der Stromübertragung und -verteilung von 2016 bis 2020 etwa 5 % des in den USA übertragenen und verteilten Stroms ausmachten.
Gerade in Regionen, in denen die Standorte der Stromerzeugung weit von den Epizentren des Energieverbrauchs entfernt sind, spielen die Stabilität und die Reduzierung von Energieverlusten eine wichtige Rolle. Infineon ermöglicht eine geeignete und stabile Stromübertragung über lange Strecken und Verteilersysteme für kurze Distanzen. Beides ist unerlässlich, um das System von Energieangebot und -nachfrage ohne Verluste auszugleichen.