Im Jahr 2023 gab es zwei Weltrekorde - allerdings keine positiven. Das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen, mit einem Anstieg von fast 1,5°C über dem vorindustriellen Niveau von 1850-1900; und das höchste Niveau der globalen CO2-Emissionen, mit einem Allzeithoch von über 37 Milliarden Tonnen (Gt) Kohlendioxid.
Wir brauchen dringend Technologien, um das Ruder herumzureißen, insbesondere Technologien, die die Elektrifizierung, die Energieeffizienz und die erneuerbaren Energien fördern. Glücklicherweise sind erneuerbare Energien unverkennbar auf dem Vormarsch - weltweit. Im Jahr 2023 wird bereits ein Drittel (30,2 %) des weltweiten Stroms aus natürlichen Quellen erzeugt. Solar- und Windenergie sind dabei die klaren Spitzenreiter. Überall auf der Welt wird massiv in neue Kapazitäten investiert. Im Jahr 2023 machten Solar- und Windenergie fast 100 % der neu hinzugefügten erneuerbaren Kapazitäten aus (98 %).
Wussten Sie schon? Dieser grüne Ausbau wäre ohne die Mikroelektronik nicht möglich. Innovative Halbleiter sind Bestandteil jeder Anlage zur Nutzung erneuerbarer Energien, insbesondere von Windturbinen und Photovoltaikanlagen. Sie helfen, das Beste aus den natürlichen Quellen herauszuholen, Verluste zu vermeiden und spielen eine entscheidende Rolle bei der Speicherung und Übertragung von grüner Energie.
Als Marktführer treibt Infineon diese positive Entwicklung maßgeblich voran. Infineon-Komponenten sind in vielen modernen Kraftwerken verbaut und helfen, große Mengen an CO2-Emissionen zu vermeiden.
Klicken Sie hier und entdecken Sie Wind- und Solarenergie in 3D.