2D- und 3D-Kameras für Fahrerüberwachungssysteme (DMS)
Überblick
Weniger ablenkungsbedingte Fahrfehler
Ein Fahrerüberwachungssystem (DMS) ist für die Hersteller von zentraler Wichtigkeit, um die Anforderungen der Euro NCAP Roadmap 2025 für 2022 zu erfüllen. Ziel ist es, Fahrfehler, die durch Ablenkung, Schläfrigkeit oder gesundheitliche Ausnahmezustände des Fahrers verursacht werden, so weit wie möglich zu verhindern. Jährlich kommen mehr als 1,25 Millionen Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben, wobei 95 % der Fälle auf menschliche Fehler zurückzuführen sind.
Ein Fahrerüberwachungssystem bietet folgende Sicherheits- und Komfortfunktionen:
- Vermeidung von Ablenkungen des Fahrers
- Erhalt der Aufmerksamkeit des Fahrers für die Aktivierung/Deaktivierung des autonomen Fahrbetriebs
- Fortlaufende Überwachung
- Situationsspezifische Überwachung
- Sicherstellung der passiven Sicherheit bei Änderungen der Sitzposition.
- Nahtlose Konnektivität in allen Situationen, bei denen eine persönliche Authentifizierung erforderlich ist.
- Entsperren der Zentralverriegelung
- Überwachung, Einstufung und Positionsverfolgung der Insassen
- Intelligente Airbag-Auslösung
Steuerung über Gesten
Dokumente
Videos
Support