Karosserieelektronik and Beleuchtung

Mobile robots have become a firmly established part of day-to-day operations, may it be in logistic and warehouse centers, production sites but also hospitals, restaurants, schools, or as last-mile delivery vehicles of packages and goods.
Many types of mobile robots exist, but on a high level the two main types are:
AGV - Automated Guided Vehicle
AGVs are “fixed”. They follow predefined paths using lasers, sensors, barcodes, or magnetic tape for navigation.
AMR - Autonomous Mobile Robot
AMRs are not “fixed” and don’t need external paths. Autonomously mapping, navigating, and obstacle avoidance by using sensors.
Bitte wählen Sie eine Unterkategorie
Alle Unterkategorien schließen Alle Unterkategorien anzeigenFahrzeugelektronik und Beleuchtung
Fahrzeuganwendungen zur Verbesserung des Komforts von Fahrer und Insassen sind keinen kurzfristigen Änderungen unterworfen. Allenfalls gibt es gelegentlich Weiterentwicklungen. Die größte Herausforderung liegt darin, Lösungen zu finden, die besonders gut skalierbar und flexibel sind. Produkte mit diesen Eigenschaften sind in der Lage, Grund- und Komfortfunktionen für ein breites Fahrzeugspektrum problemlos zu integrieren. Außerdem können Sie mit skalierbaren und flexiblen Produkten Ihr Angebot schnell umgestalten und so neuen Anforderungen gerecht werden bzw. Trends schnell umsetzen. Dabei werden kostengünstige Lösungen bevorzugt – solange sie die gewünschte Leistung bringen und qualitativ überzeugen. Dabei darf allerdings die funktionale Sicherheit nicht zu kurz kommen.
Bordnetzsteuergeräte (BCMs) sind elektronische Steuergeräte (ECUs), die speziell für die Ansteuerung, Überwachung und Steuerung bzw. Regelung der Bordfunktionen eines Fahrzeugs und der zugehörigen ECUs ausgelegt sind. Ein Bordnetzsteuergerät kommuniziert über das Fahrzeugbussystem mit anderen Fahrzeugfunktionen und kann über eine Gateway-Funktion verfügen.
Die häufigsten und klassischen Bordfunktionen eines Fahrzeugs, bei denen das BCM eine wichtige Rolle spielt, sind:
- Außen- und Innenbeleuchtung
- Komfort im Fahrzeuginnenraum, wie etwa Klimaanlage und Sitzverstellung
- Front- und Heckscheibenwischer sowie Defroster
- Zusatzheizungen wie etwa PTC-Heizung und Standheizung
- Fensterheber, elektrisch betätigte Türen, Schiebedach, Verdeck, elektrisch betätigte Heckklappe und Kofferraumöffner
- Fahrzeugzugang, Zentralverriegelung und Wegfahrsperre
Da immer wieder neue Funktionen und Vorrichtungen hinzukommen, ist das Design von Bordnetzsteuergeräten in den letzten Jahren immer komplexer geworden. In einigen Fahrzeugen müssen mehr als 100 Lasten angesteuert, überwacht und gesteuert bzw. geregelt werden, sodass die Funktionalität eines Bordnetzsteuergeräts auf zwei oder mehr BCMs, zum Beispiel ein vorderes und ein hinteres BCM, aufgeteilt wird.
Um die Komplexität von Fahrzeug-Bordnetzsteuergeräten und Kabelbäumen zu reduzieren, werden Funktionen, die sich im selben Bereich des Fahrzeugs befinden, in spezifischen elektronischen Steuergeräten kombiniert, die dann vom BCM mit Strom versorgt, überwacht und gesteuert werden. Beispiele hierfür sind LED-Module, HLK-Module (Heizung, Lüftung und Klimaanlage), Sitzmodule, Türmodule sowie Module für Fahrzeugzugang und Wegfahrsperre. Diese Art von modularisierter, dezentraler Architektur der Bordnetzsteuerung kann einen Teil der Leistungsverteilung sowie Kfz-Bordnetzfunktionen übernehmen.
Alle Komponenten, die Sie für Ihre Bordnetzfunktionen benötigen, finden Sie im umfassenden Portfolio der skalierbaren Lösungen von Infineon. Die Produkte von Infineon zeichnen sich durch höchste Qualität und eine Palette von einzigartigen Funktionen und Features aus. Zudem unterstützt Sie Infineon bei der Entwicklung Ihrer Bordnetzanwendungen mit umfassendem System-Know-how.

In this training, you will:
- Understand what a body control module is and what solutions Infineon offers for standard and high-end body control modules
- Discover why relays and fuses are being replaced with smart switches and identify Infineon's alternative devices