Innovative Halbleiterlösungen für Sicherheit, Chassis und Fahrerassistenzsysteme
Bitte wählen Sie eine Unterkategorie
Alle Unterkategorien schließen Alle Unterkategorien anzeigenSicherheit ist in der Automobilindustrie schon lange ein sehr wichtiges Thema und die Liste der Anforderungen wächst beständig. Beispielsweise müssen heutige Sicherheitssysteme extrem zuverlässig sein und immer mehr ISO-Normen einhalten. Doch die meisten Lösungen unterliegen auch immer stärkeren Budgetzwängen. Im Idealfall sind Sicherheitssysteme skalierbar, damit sie sowohl in Fahrzeugen der Einstiegs- als auch der Premiumklasse verbaut werden können, und energieeffizient, verbrauchen also weniger Kraftstoff.
Infineon versteht diese Herausforderungen und ist positioniert, um sie zu adressieren. In unserem breit gefächerten Portfolio kostenbewusster Produkte finden Sie die Antwort auf jede einzelne Sicherheitsanwendung im Straßenverkehr. Da wir der einzige Anbieter sind, von dem Sie tatsächlich alle Sicherheitsprodukte aus einer Hand beziehen können, garantiert Ihnen die Wahl für Infineon auch, dass alle Bauteile nahtlos zusammenarbeiten. Das Ergebnis: Sicherheitsanwendungen mit dem Nonplusultra an Verlässlichkeit.
Außerdem profitieren Sie von Sicherheit leicht gemacht. Wir stehen Ihnen bei der Planung Ihrer Anwendungen gerne mit erprobter, firmeneigener Expertise und Fachkenntnis zur Seite. Ob es sich um eine ISO 26262-konforme Entwicklung oder jedes andere relevante Thema handelt. Sie werden sehen, dass wir auch die effizienteste Integration in Sicherheitsumgebungen anbieten. Schauen Sie sich einmal unsere Lösungen für Sicherheitsanwendungen an und lassen Sie uns wissen, wie wir dafür sorgen können, dass Ihre Applikation ein Erfolg wird!
PRO-SIL™ von Infineon
Sicherheitskritische Echtzeitanwendungen werden immer komplexer, sowohl im Hinblick auf ihren Funktionsumfang als auch auf den Integrationsgrad. Normen wie IEC 61508 und ISO 26262 schreiben robustere Produkte und funktionale Sicherheitskonzepte in Automobil- und Industrieanwendungen vor.
Mit unserer Marke PRO-SIL™ kennzeichnen wir Infineon-Produkte, die aufgrund ihrer Merkmale SIL (kurz für Sicherheitsintegritätslevel) unterstützen. Durch Komponenten mit SIL-Unterstützung erreichen Sie für Ihre Designs hocheffizienter Sicherheitssysteme das gewünschte SIL-Level (gemäß IEC 61508) bzw. A-SIL-Level (gemäß ISO 26262). Das PRO-SIL™-Logo von Infineon erleichtert Ihnen die Auswahl der passenden Produkte für Ihre Systemdesigns.
Die wichtigsten Vorteile von PRO-SIL™
- Umfangreiches Portfolio an SIL-Hardware: Sensoren, Mikrocontroller und analoge integrierte Schaltkreise für das Energiemanagement.
- Eine unabhängige Organisation für das funktionale Sicherheitsmanagement überwacht die Produktsicherheit nach ISO 26262 über den gesamten Lebenszyklus.
- Für bestimmte PRO-SIL™-Produkte ist sicherheitsrelevante Dokumentation, wie das Sicherheitshandbuch und eine zusammenfassende Übersicht zur Sicherheitsanalyse, verfügbar. Ggf. ist eine Geheimhaltungsvereinbarung erforderlich.
- Infineon bietet Systemintegratoren qualifizierten Support, damit Sie das erforderliche ASIL für Ihr Gesamtsystem erreichen.
- Die PRO-SIL™-Marke kennzeichnet Infineon-Produkte (HW, SW, Sicherheitsdokumentation) mit SIL-Unterstützung. Dadurch gewährleistet Infineon eine bestmögliche Integration in sicherheitsrelevante Anwendungen.