Elektrische Feststellbremse
Elektrische Feststellbremse
Im Gegensatz zu den kabelgebundenen Feststellbremsen der Vergangenheit erleichtern elektrische Feststellbremsen die Umsetzung von Fahrerassistenzfunktionen wie beispielsweise die Berganfahrhilfe. Ein hoch integriertes Niederspannungssystem, das sich bereits heute an den Sicherheitsstandards für morgen orientiert, ist genau das, was Sie für den Erfolg Ihrer Anwendung brauchen.
Erfahren Sie, was mit dem Infineon Portfolio an ISO 26262-konformen Produkten alles möglich ist. Dazu gehören auch unsere integrierten, automotiven Niederspannungsmikrokontroller und die intelligente Stromversorgung mit Wake-up-Funktion. Von uns beziehen Sie zudem singuläre Lösungen für elektrische Feststellbremsen mit einem Höchstmaß an Integration, nämlich NovalithIC™ Halbbrücken und ASIL D-konforme Mikrokontroller.
Systemvorteile
- Die elektrische Feststellbremse bietet Fahrern deutlich mehr Komfortfunktionen als das übliche mechanische System.
- Berganfahrhilfe, Launch Control, Wegrollverhinderung
- Da diese Komfortfunktionen auch sicherheitsrelevant sind, müssen sie mithilfe sicherheitsfähiger Hardware (gemäß ISO 26262) implementiert werden,
- und zwar insbesondere dann, wenn ein Allradantrieb mit Torque Vectoring erforderlich ist.

Lerninhalte:
- Kennen Sie die Stromversorgungslösungen der Produktfamilie OPTIREG™ von Infineon?
- Warum sind die OPTIREG™-Produkte anderen Lösungen auf dem Markt überlegen?