Ladekonnektivität im Fahrzeug

Ladekonnektivität ist ein wesentlicher Faktor für unsere emissionsfreie Zukunft. Sie verbindet das Fahrzeug mit dem Stromnetz und sorgt für eine effiziente und optimale Stromverteilung.
Beim Laden von Elektrofahrzeugen (EV) müssen das Fahrzeug, die Ladeeinheit und das Stromnetz miteinander kommunizieren. Für mehr Komfort soll das Fahrzeug vielleicht sogar mit dem Smart Home verbunden werden. Insbesondere mit zunehmender Verbreitung des bidirektionalen Ladens wird diese Kommunikation eine noch intensivere Interaktion innerhalb des Fahrzeugs sowie mit dem Nutzer und dem Energieversorger erfordern. Der aktuelle Zustand der Batterie sowie die Anforderungen des Nutzers oder des intelligenten Heims müssen auf den verfügbaren Energieträger und den Energieversorger abgestimmt werden, ggf. auch mit automatisierten Abrechnungsfunktionen.
Die Kommunikationsstandards für diesen Zweck sind in der ISO-Norm 15118 definiert. Unterstützt durch unser Know-how und das umfangreiche Produktportfolio können unsere Kunden Lösungen entwickeln, mit denen die nach ISO 15118 definierten Anforderungen nicht nur erfüllt, sondern sogar noch übertroffen werden. Das TPM-Modul sorgt in Kombination mit der Mikrocontroller-Familie AURIX für eine abgesicherte Kommunikation, und das Wi-Fi/BT-Modul ergänzt die Kommunikation über Stromleitungen (Powerline). Daten können in einem angeschlossenen Speicher lokal gespeichert und entsprechend aktualisiert werden, und die Anbindung an das Fahrzeugnetzwerk erfolgt über den CAN-Transceiver. Damit sollen nur einige der zentralen Elemente zur Entwicklung eines Moduls für die Ladekonnektivität genannt sein.
Klicken Sie auf einen der folgenden Links, um mehr über unsere Produkte zu erfahren.
Speicher für den Automobilbereich
Empfohlene Wi-Fi/Bluetooth-Komponenten für Telematik-Steuergeräte
Beitrag von Infineon zur Realisierung von Automotive-Sicherheitssystemen

Lerninhalte:
- Sie erfahren mehr über den Übergang vom Verbrennungsmotor mit Kraftstoffeinspritzung zu batterieelektrischen Elektrofahrzeugen und über die wichtigsten 48-V-Anwendungen.
- Sie erhalten außerdem einen Überblick über das umfassende MOSFET-Portfolio von Infineon für 48-V-Anwendungen und das zugehörige Support-Material.