Elektrischer Luftverdichter für Brennstoffzellenfahrzeuge
Wirkungsgrad und Zuverlässigkeit auf höchstem Niveau mit den Komponente von Infineon für -Luftverdichtern von Brennstoffzellenfahrzeugen
Wir bei Infineon sind davon überzeugt, dass die Brennstoffzellentechnologie für Elektrofahrzeuge weltweit eine wichtige Rolle bei der Verringerung der CO2-Emissionen spielen wird. Der Erfolg der Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie für Elektrofahrzeuge wird jedoch in hohem Maße von der allgemeinen Verfügbarkeit von Wasserstofftankstellen und den Gesamtbetriebskosten für den Verbraucher abhängen. Infineon bietet eine Reihe von Halbleiterlösungen zur einfachen und kostengünstigen Konzeption und Herstellung von Steuergräten für Elektrofahrzeuge, wozu auch elektrische Brennstoffzellen-Luftverdichter gehören.
Mit den Komponenten von Infineon lassen sich Luftverdichter für Brennstoffzellenantriebe so optimieren, dass sie bei der Integration in die Antriebsstrangsysteme von Elektrofahrzeugen einen optimalen Wirkungsgrad und maximale Leistung liefern. bestmöglichenWirkungsgrad und Dynamik des Systems über einen großen Luftdurchsatz- und Drehzahlbereich des Verdichters zu erreichen, und das bei möglichst geringen Kosten. Gleichzeitig bestehen Forderungen nach einem kompakten, modularen Aufbau der Systeme, einer möglichst geringen Geräuschentwicklung und der Einhaltung der Anforderungen hinsichtlich Sicherheit und Diagnose. Weiterhin muss der Brennstoffzellen-Stack jederzeit vor Verunreinigungen geschützt sein.
Mit den Produkten aus dem Portfolio von Infineon lassen sich diese Designhindernisse problemlos überwinden.
Luftverdichter für Brennstoffzellenantriebe
Brennstoffzellen-Luftverdichter in Antriebssystemen für Elektrofahrzeuge leiten Luft in den Brennstoffzellen-Stack. Dort dient sie als Oxidationsmittel, um an der Kathode der Brennstoffzelle eine Reaktion mit Wasserstoffionen und Elektronen hervorzurufen, bei der Wasser und elektrische Energie entsteht.
Luftverdichtersysteme sind zur Regelung des Luftdurchsatzes und des Luftdrucks wichtig. Das Produktportfolio der CoolSiC™-MOSFETs von Infineon eignet sich besonders gut für Luftverdichtersysteme, da diese Produkte selbst bei hohen Schaltfrequenzen unabhängig von der Temperatur mit sehr geringen Leitungsverlusten arbeiten. Unsere SiC-Technologie für Leistungs-MOSFETs der nächsten Generation bietet den Entwicklern ein zusätzliches Plus an Flexibilität für höhere Wirkungsgrade und mehr Zuverlässigkeit.
Systemvorteile:
- Unser Produktportfoliounterstützt eine Vielzahl von Luftverdichterdesignsfür Brennstoffzellenantriebe, die sich durch eine kompakte Bauform und eine hohe Leistungsdichte auszeichnen.
- Gate-Treiber mit integrierter Isolierung
- Breite Palette von 32-Bit-Mikrocontrollerlösungen speziell für Elektrofahrzeuganwendungen
- Eine Vielzahl von Evaluierungs-Kits zur Verkürzung Ihrer Entwicklungszeit
CoolSiC™-Technologie von Infineon: Warum Sie auf diese revolutionäre Technologie setzen sollten (EN)
Lerninhalte:
- Einführung in die SiC-MOSFET-Strukturen und ihre Eigenschaften
- Präsentation des CoolSiC™-MOSFET von Infineon, seiner Eigenschaften und seiner Vorteile im Vergleich zu herkömmlichen Trench-MOS-Komponenten einschließlich eines Vergleichs mit Konkurrenzprodukten
- Lernen Sie die Funktionen und Vorteile der CoolSiC™-Lösungen von Infineon bei Zielanwendungen kennen, und erkennen Sie, wie das umfassend skalierbare CoolSiC™-Portfolio von Infineon diesen Wandel im Automobilmarkt unterstützt.
- Erfahren Sie, welche Gründe es für die zunehmende Einführung der Siliziumcarbid-Technologie bei Automotive-Anwendungen gibt.
Das Ansteuern eines CoolSiC™-MOSFETs ist sehr viel einfacher, als Sie vielleicht denken. In dieser Schulung erfahren Sie, wie ein solches Bauteil mit einer Gate-Abschaltspannung von 0 V angesteuert werden kann.
In dieser Schulung erfahren Sie, wie Sie einen Referenzwert für den Gate-Widerstand Ihres SiC-MOSFETs berechnen können, wie Sie anhand der Spitzenstrom- und Verlustleistungsanforderungen geeignete Gate-Treiber-ICs wählen und wie Sie in einem Laborumfeld den Wert des Gate-Widerstands auf der Grundlage von „Worst-Case“-Bedingungen exakt abstimmen können.
Erfahren Sie, weshalb es sinnvoll ist, SiC-MOSFET-Module parallel zu schalten und welche zentralen Herausforderungen und Lösungen es beim Design von Gate-Treibern und beim Layout von Leistungsmodulen gibt. Erfahren Sie, wie Sie mithilfe einer optimierten Schleifeninduktivität des Systems eine Lösung mit minimalen Schaltverlusten konzipieren können.
Lassen Sie sich erläutern, wie das Verhalten von Geräten in ihren Anwendungen mithilfe von SPICE Compact Models für CoolSiC™-MOSFETs von Infineon optimiert werden kann.
Lerninhalte:
- Welche Herausforderungen stellen Anwendungen für Traktionswechselrichter in Bezug auf Systemanforderungen, Größe, Kosten und Zeit?
- Beschreibung der speziellen Merkmale des EasyPACK™ 2B EDT2. Wie kann Infineon den Bedarf der Kunden erfüllen? Hierbei wird der Schwerpunkt auf Qualität und die Ausbaumöglichkeiten gelegt.
Der Schwerpunkt dieses Videos liegt auf dem Vergleich der Nennbelastbarkeit von IGBTs und SiC-MOSFETs. Dabei werden die verschiedenen, bei der Auslegung eines IGBT oder eines MOSFET für eine bestimmte Anwendungen zu beachtenden Aspekte dargestellt.
Lerninhalte:
- Präsentation des IPOSIM-Tools, insbesondere für Umrichter in Elektrofahrzeugen
- Schritte zum Simulieren verschiedener Parameter und Vergleich der Ergebnisse für unterschiedliche Produkte von Infineon: So ermitteln Sie das optimale Produkt für Ihre Anwendung
Erfahren Sie, weshalb es sinnvoll ist, SiC-MOSFET-Module parallel zu schalten, welche zentralen Herausforderungen und Lösungen es beim Design von Gate-Treibern und beim Layout von Leistungsmodulen gibt und wie mithilfe einer optimierten Schleifeninduktivität des Systems Lösungen mit minimalen Schaltverlusten konzipiert werden können.
Lerninhalte:
- Erfahren Sie, welche Antworten die Produktfamilie AURIX™ auf die Anforderungen des Elektromobilitätsmarktes hat.
- Tauchen Sie tief in die Welt der AURIX™ TC3xx-Mikrocontroller ein, lassen Sie sich zeigen, wie diese Produkte zentrale Herausforderungen bei Elektrofahrzeugen meistern, und lernen Sie die Hauptmerkmale dieser Produktfamilie kennen.