Mehrkanal-LED-Treiber für Voll-LED-Scheinwerfersysteme
Überblick
Lösungen für LED-Steuerung, Stromversorgung und Kommunikation
Voll-LED-Scheinwerfer enthalten mehrkanalige ECUs zur Steuerung aller Scheinwerferfunktionen. Deshalb sind sie mit integrierten Leistungsstufen, Kommunikationsschnittstellen und Mikrocontrollern ausgestattet. Infineon bietet speziell für Stromversorgung, Kommunikation LED-Steuerung konzipierte Lösungen:
- LED-Treiber-ICs:
LITIX™ Power/Power Flex – Unsere ICs zur Ansteuerung von Aufwärtswandlern und Abwärts-/Aufwärtswandlern sind seit vielen Jahren als bewährte und robuste Lösungen für kompakte und effiziente Gleichspannungswandler bekannt. Mit unseren synchronen Abwärts- und Abwärts-/Aufwärtsreglern lassen sich leistungsstarke Wandler für hohe LED-Ströme konstruieren. - MOSFETs:
Die Produktfamilie OptiMOS™ 5 bietet ein umfassendes Portfolio von 60-V-, 80-V- und 100-V-MOSFETs, die eine breite Palette von Durchlasswiderständen (RDSon) in unbedrahteten 3x3- S3O8- und 5x6-SSO8-Gehäusen abdecken. In Kombination mit den Produkten der Familie OptiMOS™ T2 5x6 DualSSO8 lässt sich das passende Gerät für Gleichspannungswandler mit integriertem Verpolungsschutz finden. - Mikrocontroller: Die Produktfamilie
Traveo™ -II Body zeichnet sich durch höchste Skalierbarkeit hinsichtlich Leistung, Speicher und Peripheriegeräten aus. - Stromversorgungs-ICs:
Unsere OPTIREG™-SBCs (System Basis Chips) bieten einen hohen Integrations- und Leistungsgrad bei minimalen Systemkosten und optimiertem Platzbedarf. Dies wird dadurch erreicht, dass die Stromversorgung für das System und die Kommunikationsschnittstelle in einem Produkt zusammengefasst sind.
Darüber hinaus ergänzen weitere Produkte wie Motortreiber und intelligente Schalter unser Angebot.
Dokumente
Videos
Trainings

The TLD6098-2DPVB2G evaluation board is a dual-phase boost-to-ground switching power supply, which, under nominal conditions, can deliver a constant voltage of 43-52 V and a current of up to 7A.

- Understand how the 4-switch buck-boost DC-DC promotes efficiency in LED and other voltage supply applications
- Outline the main characteristics of the TLD5191ES and its target applications.

By the end of this training you will:
- Know the principle algorithm for HD lighting and commonly used architectures;
- Be familiar with Infineon’s MCU families that can be used for lighting, namely AURIX™ TC3xx and TRAVEO™ T2G

Lerninhalte:
- Sie erhalten eine Einführung in die große Auswahl an MOSFETs von Infineon für Mild-Hybrid-Fahrzeuge (MHEV)
- Sie erfahren, warum und wie Infineon seine starke Position im Markt der 40-V-MOSFETs weiter festigt, und Sie lernen die neuesten 60-V-MOSFETs von Infineon kennen

Schulungsinhalte:
- Kennen Sie die Stromversorgungslösungen der Produktfamilie OPTIREG™ von Infineon?
- Warum sind die OPTIREG™-Produkte anderen Lösungen auf dem Markt überlegen?

Schulungsinhalte:
- Sie lernen die Vorteile der LED-Technologie kennen und setzen sich mit den Eigenschaften und Anforderungen im Zusammenhang mit der Frontbeleuchtung auseinander. Sie erhalten einen Einblick in unser Portfolio an LITIX™ Power- und Power Flex-Produkten.
- Sie erfahren, mit welchem Support-Material – Software, Dokumentation und Evaluation Boards aller Art – wir Sie bei Ihren Entwürfen unterstützen.
Support